AD8213: 電流シャント・モニタ、デュアル、高電圧
AD8213は、デュアルチャンネルの高精度電流検出アンプです。設定済みゲインは20V/Vで、全温度範囲の最大ゲイン誤差は±0.5%です。バッファ付き出力電圧は、標準的なコンバータに直接接続します。-2~+65Vの高い同相電圧範囲は、5V電源に依存しません。AD8213はシャント抵抗の片方向電流を測定でき、モータ制御、ソレノイド制御、バッテリ管理など、さまざまな工業用および自動車用アプリ ...続きを見る
AD8213: 電流シャント・モニタ、デュアル、高電圧
製品概要
AD8213は、デュアルチャンネルの高精度電流検出アンプです。設定済みゲインは20V/Vで、全温度範囲の最大ゲイン誤差は±0.5%です。バッファ付き出力電圧は、標準的なコンバータに直接接続します。-2~+65Vの高い同相電圧範囲は、5V電源に依存しません。AD8213はシャント抵抗の片方向電流を測定でき、モータ制御、ソレノイド制御、バッテリ管理など、さまざまな工業用および自動車用アプリケーションで使用できます。
AD8213は、同相電圧の存在とは無関係に0~250mVの全入力差動電圧範囲で出力の直線性を維持するための専用の回路を備えています。また、追加のピンを使用すれば、入力信号を増幅する前に、グラウンドに接続したコンデンサを介してローパス・フィルタ処理を行うことができます。AD8213は、-40~+125℃の温度範囲で動作し、小型の10ピンMSOPパッケージで提供しています。
アプリケーション
クイックリンク
- データシート Rev 0, 05/2007 (pdf 1488kB)
- 英語データシート Rev 0, 05/2007(pdf 557kB)
- 利用上の注意:日本語を利用される際は、必ず英語の最新版をご覧ください
- 鉛フリー&RoHS情報
特長
- ±4000 V HBM ESD
- 高い同相電圧範囲
動作電圧:-2~+65V
許容電圧:-3~+68V - 広い動作温度範囲
10ピンMSOP:-40~+125℃
- バッファ出力電圧
- 優れたACおよびDC性能
オフセット・ドリフト:3 µV/°C
ゲイン・ドリフト:-10ppm/°C(typ)
DCでのCMRR:120dB(typ)
AD8274 - Very Low Distortion, Precision Difference Amplifier
AD8275 - G = 0.2, Level Translation, 16-Bit ADC Driver
| Part# | Common Mode Range (V) | Bandwidth G=10 (kHz typ) | CMRR (dB) | Gain Range (min to max) | Voltage Supply (Vmin) | Voltage Supply (Vmax) | Supply Current (max) | VosiTC (µV/deg C) | Gain temp co. | Temperature Range | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD22057 | -1 to 24 | 30 | 80 | 20 | +3 | +26 | 0.5mA | - | - | -40 to +125 | DIP, SOIC | $4.62 |
| AD626 | 0 to 54 | 100 | 66 | 90 | ±2.4 | ±6 | 2mA | 0.000006 | 150ppm/C | -40 to +85 | DIP, SOIC | $3.70 |
| AD628 | +/- 100 | 600 | 77 | 100 | ±5 | ±18 | 1.6mA | - | - | -40 to +85 | SOIC | $1.78 |
| AD629 | +/- 270 | 500 | 77 | 1 | ±2.5 | ±18 | 1mA | - | - | -40 to +85 | DIP, SOIC | $2.84 |
| AD8202 | -12 to 30 | 50 | 82 | 20 | +3.5 | +12 | 0.25mA | 10 | 20ppm/C | -40 to +125 | Die, SOIC, SOP | $1.51 |
| AD8203 | -12 to 30 | 60 | 82 | 14 | +3.5 | +12 | 0.25mA | 10 | 20ppm/C | -40 to +125 | SOP | $1.37 |
| AD8205 | -2 to 65 | 50 | 78 | 50 | +4.5 | +5 | 2mA | 15 | 30ppm/C | -40 to +125 | Die, SOIC | $1.51 |
| AD8206 | -2 to 65 | 100 | 76 | 20 | +4.5 | +5.5 | 2mA | 15 | 30ppm/C | -40 to +125 | Die, SOIC | $1.37 |
| AD8210 | -2 to 65 | 500 | 100 | 20 | +4.5 | +5.5 | 1.5mA | 10 | 20ppm/C | -40 to +125 | SOIC | $1.81 |
| AD8211 | -2 to 65 | 500 | 120 | 20 | - | - | 2mA | 12 | 20ppm/C | -40 to +125 | SOT | $0.81 |
| AD8212 | 7 to 65 | 1000 | 100 | 1,000 | +7 | +65 | 720µA | 10 | - | -40 to +125 | MSOP | $0.93 |
| AD8213 | -2 to 65 | 500 | 100 | 20 | +4.5 | +5.5 | 2.5mA | 12 | 10ppm/C | -40 to +125 | MSOP | $2.01 |
| AD8214 | 5 to 65 | - | 80 | 100 | +5 | +65 | 1.2mA | 15 | - | -40 to +125 | MSOP | $0.76 |
| AD8215 | -2 to 65 |