AD8215: 電流シャント・モニター、高電圧
AD8215は、高電圧の高精度電流シャント・モニターであり、20 V/Vのゲインを持ち、全温度範囲でゲイン誤差は最大±0.3%です。出力電圧にはバッファが付いているため、一般的なコンバータに直接インターフェースすることができます。−2 V~+65 Vでの優れた同相モード除去比は、5 V電源に依存しません。AD8215は、モーター・コントロール、ソレノイド制御、バッテリ管理などの、多様な工業 ...続きを見る
AD8215: 電流シャント・モニター、高電圧
製品概要
AD8215は、高電圧の高精度電流シャント・モニターであり、20 V/Vのゲインを持ち、全温度範囲でゲイン誤差は最大±0.3%です。出力電圧にはバッファが付いているため、一般的なコンバータに直接インターフェースすることができます。−2 V~+65 Vでの優れた同相モード除去比は、5 V電源に依存しません。AD8215は、モーター・コントロール、ソレノイド制御、バッテリ管理などの、多様な工業アプリケーションや車載アプリケーションでシャント抵抗両端の単方向電流計測を行います。 同相モード電圧の有無によらず、0 mV~250 mVの全入力差動電圧範囲で、出力直線性を維持する特別な回路が採用されています。
AD8215の動作温度範囲は−40℃~+125℃で、小型の8ピンSOIC_Nパッケージを採用しています。
クイックリンク
- データシート Rev 0, 01/2008 (pdf 550kB)
- 英語データシート Rev 0, 01/2008(pdf 248kB)
- 利用上の注意:日本語を利用される際は、必ず英語の最新版をご覧ください
- 鉛フリー&RoHS情報
特長
- 人体モデルESD: ±4000 V
- 高い同相モード電圧範囲
動作: −2 V~+65 V
サバイバル: -3 V~+68 V - バッファ付き出力電圧
- 広い動作温度範囲
8ピンSOIC_N: −40℃~+125℃ - 優れたAC/DC性能
オフセット・ドリフト: 6 µV/°C (typ)
ゲイン・ドリフト: −8 ppm/℃ (typ)
DCでのCMRR: 120 dB (typ)
AD8275 - G = 0.2, Level Translation, 16-Bit ADC Driver
AD8274 - Very Low Distortion, Precision Difference Amplifier
| Part# | Common Mode Range (V) | Bandwidth G=10 (kHz typ) | CMRR (dB) | Gain Range (min to max) | Voltage Supply (Vmin) | Voltage Supply (Vmax) | Supply Current (max) | VosiTC (µV/deg C) | Gain temp co. | Temperature Range | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD22057 | -1 to 24 | 30 | 80 | 20 | +3 | +26 | 0.5mA | - | - | -40 to +125 | DIP, SOIC | $4.62 |
| AD626 | 0 to 54 | 100 | 66 | 90 | ±2.4 | ±6 | 2mA | 0.000006 | 150ppm/C | -40 to +85 | DIP, SOIC | $3.70 |
| AD628 | +/- 100 | 600 | 77 | 100 | ±5 | ±18 | 1.6mA | - | - | -40 to +85 | SOIC | $1.78 |
| AD629 | +/- 270 | 500 | 77 | 1 | ±2.5 | ±18 | 1mA | - | - | -40 to +85 | DIP, SOIC | $2.84 |
| AD8202 | -12 to 30 | 50 | 82 | 20 | +3.5 | +12 | 0.25mA | 10 | 20ppm/C | -40 to +125 | Die, SOIC, SOP | $1.51 |
| AD8203 | -12 to 30 | 60 | 82 | 14 | +3.5 | +12 | 0.25mA | 10 | 20ppm/C | -40 to +125 | SOP | $1.37 |
| AD8205 | -2 to 65 | 50 | 78 | 50 | +4.5 | +5 | 2mA | 15 | 30ppm/C | -40 to +125 | Die, SOIC | $1.51 |
| AD8206 | -2 to 65 | 100 | 76 | 20 | +4.5 | +5.5 | 2mA | 15 | 30ppm/C | -40 to +125 | Die, SOIC | $1.37 |
| AD8210 | -2 to 65 | 500 | 100 | 20 | +4.5 | +5.5 | 1.5mA | 10 | 20ppm/C | -40 to +125 | SOIC | $1.81 |
| AD8211 | -2 to 65 | 500 | 120 | 20 | - | - | 2mA | 12 | 20ppm/C | -40 to +125 | SOT | $0.81 |
| AD8212 | 7 to 65 | 1000 | 100 | 1,000 | +7 | +65 | 720µA | 10 | - | -40 to +125 | MSOP | $0.93 |
| AD8213 | -2 to 65 | 500 | 100 | 20 | +4.5 | +5.5 | 2.5mA | 12 | 10ppm/C | -40 to +125 | MSOP | $2.01 |
| AD8214 | 5 to 65 | - | 80 | 100 | +5 | +65 | 1.2mA | 15 | - | -40 to +125 | MSOP | $0.76 |
| AD8215 | -2 to 65 | 450 | 100 | 20 |