AD8270: 差動アンプ、高精度2チャンネル
AD8270は、ゲイン設定抵抗を内蔵した低歪みの2チャンネル・アンプです。このデバイスは外付け部品なしで、ゲイン0.5、1または2の高性能差動アンプとして構成することができます。また、 −2~+3のゲイン範囲で40通り以上のシングルエンド構成に設定することができます。
AD8270は、小型の4 mm × 4 mm LFCSPパッケージを採用した最初のデュアル差動アンプで ...続きを見る
AD8270: 差動アンプ、高精度2チャンネル
製品概要
AD8270は、ゲイン設定抵抗を内蔵した低歪みの2チャンネル・アンプです。このデバイスは外付け部品なしで、ゲイン0.5、1または2の高性能差動アンプとして構成することができます。また、 −2~+3のゲイン範囲で40通り以上のシングルエンド構成に設定することができます。
AD8270は、小型の4 mm × 4 mm LFCSPパッケージを採用した最初のデュアル差動アンプであり、一般に、シングル差動アンプと同じボード面積で済みます。小型パッケージの採用により、チャンネル密度が2倍になり、チャンネルあたりのコストが削減され、しかも性能の低下はありません。
AD8270は単電源と両電源で動作し、各アンプの最大電源電流は2.5 mAで済みます。−40℃~+85℃の工業用温度範囲仕様で、RoHSに準拠しています。
アプリケーション
クイックリンク
- データシート Rev 0, 01/2008 (pdf 1390kB)
- 英語データシート Rev 0, 01/2008(pdf 593kB)
- 利用上の注意:日本語を利用される際は、必ず英語の最新版をご覧ください
- 鉛フリー&RoHS情報
特長
- 外付け抵抗が不要 差動アンプ
ゲイン0.5、1、2 シングルエンド・アンプ
40通り以上のゲインが可能
リファレンス電圧を電源の中心に設定 - 優れたAC仕様
帯域幅:15 MHz
スルー・レート: 30 V/µs
- 高精度なDC性能
最大ゲイン誤差: 0.08%
ゲイン・ドリフト: 最大10 ppm/℃
CMRR: 最小80 dB (G = 2) - 小型の4 mm × 4 mm LFCSPに2チャンネル内蔵
- 電源電流: チャンネルあたり2.5 mA
AD8274 - Very Low Distortion, Precision Difference Amplifier
AD8275 - G = 0.2, Level Translation, 16-Bit ADC Driver
| Part# | Common Mode Range (V) | Bandwidth G=10 (kHz typ) | CMRR (dB) | Gain Range (min to max) | Voltage Supply (Vmin) | Voltage Supply (Vmax) | Supply Current (max) | VosiTC (µV/deg C) | Gain temp co. | Temperature Range | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD22057 | -1 to 24 | 30 | 80 | 20 | +3 | +26 | 0.5mA | - | - | -40 to +125 | DIP, SOIC | $4.62 |
| AD626 | 0 to 54 | 100 | 66 | 90 | ±2.4 | ±6 | 2mA | 0.000006 | 150ppm/C | -40 to +85 | DIP, SOIC | $3.70 |
| AD628 | +/- 100 | 600 | 77 | 100 | ±5 | ±18 | 1.6mA | - | - | -40 to +85 | SOIC | $1.78 |
| AD629 | +/- 270 | 500 | 77 | 1 | ±2.5 | ±18 | 1mA | - | - | -40 to +85 | DIP, SOIC | $2.84 |
| AD8202 | -12 to 30 | 50 | 82 | 20 | +3.5 | +12 | 0.25mA | 10 | 20ppm/C | -40 to +125 | Die, SOIC, SOP | $1.51 |
| AD8203 | -12 to 30 | 60 | 82 | 14 | +3.5 | +12 | 0.25mA | 10 | 20ppm/C | -40 to +125 | SOP | $1.37 |
| AD8205 | -2 to 65 | 50 | 78 | 50 | +4.5 | +5 | 2mA | 15 | 30ppm/C | -40 to +125 | Die, SOIC | $1.51 |
| AD8206 | -2 to 65 | 100 | 76 | 20 | +4.5 | +5.5 | 2mA | 15 | 30ppm/C | -40 to +125 | Die, SOIC | $1.37 |
| AD8210 | -2 to 65 | 500 | 100 | 20 | +4.5 | +5.5 | 1.5mA | 10 | 20ppm/C | -40 to +125 | SOIC | $1.81 |
| AD8211 | -2 to 65 | 500 | 120 | 20 | - | - | 2mA | 12 | 20ppm/C | -40 to +125 | SOT | $0.81 |
| AD8212 | 7 to 65 | 1000 | 100 | 1,000 | +7 | +65 | 720µA | 10 | - | -40 to +125 | MSOP | $0.93 |
| AD8213 | -2 to 65 | 500 | 100 | 20 | +4.5 | +5.5 | 2.5mA | 12 | 10ppm/C | -40 to +125 | MSOP | $2.01 |
| AD8214 | 5 to 65 | - | 80 | 100 | +5 | +65 | 1.2mA | 15 | - | -40 to +125 | MSOP | $0.76 |
| AD8215 | -2 to 65 | 450 | 100 | 20 | +4.5 |