AD8220: 計装用アンプ、JFET入力、レールtoレール出力
AD8220は、MSOPパッケージで提供される初の単電源JFET入力計装アンプです。高性能な携帯型計測器のニーズに応えるべく設計されたAD8220の最小同相ノイズ除去比(CMRR)は、DCにおいて86dBで、G=1では5kHz時に80dBとなっています。最大入力バイアス電流は10pAで、一般には工業用温度範囲の全域で300pA未満です。JFET入力であるにもかかわらず、ノイズ・コーナーの周波数はわ ...続きを見る
AD8220: 計装用アンプ、JFET入力、レールtoレール出力
製品概要
AD8220は、MSOPパッケージで提供される初の単電源JFET入力計装アンプです。高性能な携帯型計測器のニーズに応えるべく設計されたAD8220の最小同相ノイズ除去比(CMRR)は、DCにおいて86dBで、G=1では5kHz時に80dBとなっています。最大入力バイアス電流は10pAで、一般には工業用温度範囲の全域で300pA未満です。JFET入力であるにもかかわらず、ノイズ・コーナーの周波数はわずか10Hz(typ)です。
ミックスド・シグナル処理の普及とともに、各システムで要求される電源の数が増えていますが、AD8220はこの問題を緩和するように設計されています。AD8220は、±18Vの両電源 と+5Vの単電源で動作します。レールtoレール出力段では、携帯型アプリケーションに共通な低電源電圧でのダイナミック・レンジを最大限に拡張します。5V単電源で動作できるため、高 電圧の両電源を使用する必要がありません。無負荷時電流は750μA(max)で、バッテリ駆動のデバイスに最適です。
ゲインは、1本の抵抗により1~1000の範囲で設定できます。ゲインが増加すると、同相ノイズ除去も増加します。小信号の読出し時に高いCMRRを必要とする測定では、AD8220に大きなゲインを設定することを推奨します。
リファレンス・ピンを使用することにより出力電圧を調整できます。この機能はA/Dコンバータ(ADC)とインターフェースをとるときに便利です。
AD8220は、SOICのおよそ半分のボード面積のMSOPパッケージを採用しています。性能は-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様規定しています。
アプリケーション
クイックリンク
- データシート Rev A, 04/2006 (pdf 914kB)
- 英語データシート Rev A, 04/2006(pdf 803kB)
- 利用上の注意:日本語を利用される際は、必ず英語の最新版をご覧ください
- 鉛フリー&RoHS情報
- 評価用ボード/ツール
特長
- 低入力電流
入力バイアス電流(Bグレード):10pA(max)
入力オフセット電流(Bグレード):0.6pA(max) - 高CMRR
100dB CMRR(min)、G=10(Bグレード)
5kHzまで80dB CMRR(min)、G=1(Bグレード) - 優れたAC仕様と低消費電力
帯域幅:1.5MHz(G=1)
入力ノイズ:14nV/ √Hz(1kHz)
スルーレート:2V/μs
無負荷時電源電流:750μA(max)
- 汎用
MSOPパッケージ
レールtoレール出力
負側電源レール以下までの入力電圧範囲
ESD保護:4kV
単電源:4.5~36V
両電源:±2.25~±18V
1本の抵抗によるゲイン設定(G=1~1000)
仕様
| Single/Dual Supply | Single/Dual |
| Voltage Supply (Vmax) | +36V |
| Gain Setting Method | Resistor |
| Gain Range (min to max) | 1000 |
| Bandwidth G=10 (kHz typ) | 800kHz |
| CMRR (dB) | 100dB |
| Vnoise RTI 1-10 Hz µVp-p | 0.8µV p-p |
| Temperature Range | -40 to +85 |
| Gain Error (%) max | +0.04% |
| Supply Current (max) | 750µA |
| Package | MSOP |
| Vosi (µV) | 125µV |
AD8226 - Wide Supply Range, Rail-to-Rail Output Instrumentation Amplifier
AD8223 - Single-Supply, Low Cost Instrumentation Amplifier
AD8295 - Precision Instrumentation Amplifier with Signal Processing Amplifiers
EVAL-INAMP - Evaluation Boards for the AD620 Series and AD8220 Series Instrumentation Amplifiers (EVAL-INAMP-62RZ/82RZ/82RMZ)
| Part# | Description | Single/Dual Supply | Vcc-Vee | Gain Setting Method | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Gain min. | Gain max. | Min CMRR @ 60 Hz Min Gain | Min CMRR @ 60Hz Max Gain | Vnoise RTI 1-10 Hz µVp-p | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD522 | Diff Amp | Dual | 10V to 36V | Resistor | 3 | 1 | 1,000 | 75dB | 100dB | 4 | - |
| AD524 | Precision IA | Dual | 12V to 36V | Pin | 400 | 1 | 1,000 | 70dB | 110dB | 0.3 | $9.52 |
| AD526 | Software Programmable | Dual | 9V to 33V | Software | 350 | 1 | 16 | - | - | 3 | $6.39 |
| AD620 | General Purpose IA | Dual | 4.6V to 36V | Resistor | 800 | 1 | 10,000 | 73dB | 110dB | 0.28 | $3.18 |
| AD621 | Precision IA | Dual | 4.6V to 18V | Pin | 800 | 10 | 100 | 93dB | 110dB | 0.28 | $4.09 |
| AD622 | Low Cost IA | Dual | 5.2V to 36V | Resistor | 800 | 1 | 1,000 | 66dB | 103dB | 0.3 | $2.51 |
| AD623 | S.S R-R IA | Single/Dual | 2.7V to 12V | Resistor | 100 | 1 | 1,000 | 70dB | 105dB | 2 | $1.40 |
| AD624 | Precision IA | Dual | 12V to 36V | Pin | 400 | 1 | 1,000 | 70dB | 110dB | 0.3 | $11.93 |
| AD625 | Programmable Gain IA | Dual | 12V to 36V | Resistor | 400 | 1 | 10,000 | 70dB | 110dB | 0.3 | $8.78 |
| AD626 | Diff Amp | Single/Dual | 2.4V to 12V | Pin | 100 | 10 | 100 | 55dB | 55dB | 2 | $3.70 |
| AD627 | Micropower IA | Single/Dual | 2.2V to 36V | Resistor | 30 | 5 | 1,000 |