AD8222:  計装アンプ、高精度、デュアル・チャンネル

AD8222は、小型の4mm×4mm LFCSPに内蔵した業界初のデュアル計装アンプです。このアンプは、典型的なシングル計装アンプと同等のボード面積しか必要としません。小型のパッケージを採用したことで、性能を一切落とすことなくチャンネル当たりのコストを低減でき、またチャンネル密度を2倍に高めることができます。

AD8222は、シングル・チャンネルの差動出力計装アンプとして構成 ...続きを見る

AD8222:  計装アンプ、高精度、デュアル・チャンネル

製品概要

AD8222は、小型の4mm×4mm LFCSPに内蔵した業界初のデュアル計装アンプです。このアンプは、典型的なシングル計装アンプと同等のボード面積しか必要としません。小型のパッケージを採用したことで、性能を一切落とすことなくチャンネル当たりのコストを低減でき、またチャンネル密度を2倍に高めることができます。

AD8222は、シングル・チャンネルの差動出力計装アンプとして構成することもできます。差動出力はノイズに強いため、リモート・センサを使用する場合など、ノイズ環境下での信号送信が必要な場合に有用です。このアンプ構成は、差動入力ADCを駆動する場合にも使用できます。

AD8222は、全グレードで4kHzまでG=1で最小80dBのCMRRを維持します。周波数全域にわたって高いCMRRが得られるため、広帯域干渉と高調波成分を除去でき、フィルタ条件を大幅に簡素化します。温度変化に伴うCMRRドリフトは、G=1でわずか0.07μV/℃(typ)です。

この製品は単電源と両電源の両方で動作し、必要な電源電流は両アンプでわずか2.2mA(max)です。-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様規定されており、RoHSに完全準拠しています。

シングル・チャンネルの製品については、AD8221をご覧ください。

特長

  • 2チャンネル構成、小型の4mm×4mm LFCSP
  • アンプ当たり1抵抗でゲイン設定(G=1~10,000)
  • 低ノイズ
    8nV/√Hz@1kHz
    0.25μVp-p(0.1~10Hz)
  • 優れたAC性能
    帯域幅:150kHz(G=100)
    0.001%までのセトリング時間:13μs
  • 高精度のDC性能(Bグレード)
    入力オフセット電圧:60μV(max)
    入力オフセット・ドリフト:0.3μV/℃(max)
    入力バイアス電流:1.0nA(max)
    CMRR:126dB(min)(G=100)
  • 差動出力オプション(1チャンネル)
    全仕様規定
    調整可能な出力同相電圧
  • 電源範囲:±2.3V~±18V

ブロック図

AD8222ブロック図
AD8222機能ブロック図

仕様

Single/Dual Supply Dual
Gain Setting Method Resistor
Gain Range (min to max) 10000
Bandwidth G=10 (kHz typ) 750kHz
Vnoise RTI 1-10 Hz µVp-p 0.25µV p-p
Temperature Range -40 to +85
Supply Current (max) 0.9mA

その他の製品を探す

AD8226 - Wide Supply Range, Rail-to-Rail Output Instrumentation Amplifier

EVAL-INAMP - Evaluation Boards for the AD620 Series and AD8220 Series Instrumentation Amplifiers (EVAL-INAMP-62RZ/82RZ/82RMZ)

AD8295 - Precision Instrumentation Amplifier with Signal Processing Amplifiers

AD8223 - Single-Supply, Low Cost Instrumentation Amplifier

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
Part# Description Single/Dual Supply Vcc-Vee Gain Setting Method Bandwidth G=10 (kHz typ) Gain min. Gain max. Min CMRR @ 60 Hz Min Gain Min CMRR @ 60Hz Max Gain Vnoise RTI 1-10 Hz µVp-p Price* (1000-4999)
AD522 Diff Amp Dual 10V to 36V Resistor 3 1 1,000 75dB 100dB 4 -
AD524 Precision IA Dual 12V to 36V Pin 400 1 1,000 70dB 110dB 0.3 $9.52
AD526 Software Programmable Dual 9V to 33V Software 350 1 16 - - 3 $6.39
AD620 General Purpose IA Dual 4.6V to 36V Resistor 800 1 10,000 73dB 110dB 0.28 $3.18
AD621 Precision IA Dual 4.6V to 18V Pin 800 10 100 93dB 110dB 0.28 $4.09
AD622 Low Cost IA Dual 5.2V to 36V Resistor 800 1 1,000 66dB 103dB 0.3 $2.51
AD623 S.S R-R IA Single/Dual 2.7V to 12V Resistor 100 1 1,000 70dB 105dB 2 $1.40
AD624 Precision IA Dual 12V to 36V Pin 400 1 1,000 70dB 110dB 0.3 $11.93
AD625 Programmable Gain IA Dual 12V to 36V Resistor 400 1 10,000 70dB 110dB 0.3 $8.78
AD626 Diff Amp Single/Dual 2.4V to 12V Pin 100 10 100 55dB 55dB 2 $3.70
AD627 Micropower IA Single/Dual 2.2V to 36V Resistor 30 5 1,000 77dB 77dB 1.2 $2.56
AD628 High CMV DA Single/Dual