V/Fコンバータ

アナログ・デバイセズは、計測器市場や産業市場、自動制御市場向けに多種多様なV/Fコンバータ(VFC)を提供しています。これらの製品は、A/Dコンバータ(ADC)、長時間積分、線形周波数変復調、F/V変換などの用途に最適です。アナログ・デバイセズの最新のVFCファミリー「AD774x」シリーズはシグマ・デルタ技術に基づいており、低価格の小型パッケージで高い線形性を実現します。

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加:
    パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

Voltage to Frequency Converters

パラメータの追加/削除












Part#
Results: 8
Architecture# ChannelsInput Voltage Range (V)Full Scale Fout (kHz)Reference Voltage (V)Accuracy (%/kHz)Input Clk Frequency (MHz)Voltage Supply (V)Supply Current (max)PackagePrice* (1000-4999)
Sort
parameter
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
  
AD537Non-Synchronous1-Single Ended±1115010.25-+/- 5 to +/- 182.514-Lead CerDIP $9.65
AD650Non-Synchronous1-Single Ended+111000-0.1-+/- 9 to +/- 18814-Lead CerDIP, 14-Lead PDIP, 20-Lead PLCC $8.02
AD652Synchronous1-Single Ended±102500525+/- 6 to +/- 151520-Lead PLCC $9.92
AD654Non-Synchronous1-Single Ended±14500-0.4-+/- 5 to +/- 182.58-Lead PDIP, 8-Lead SOIC $3.76
AD7740Synchronous1-Single Ended+2.55002.5113 to 5.251.58-Lead MSOP, 8-Lead SOT-23 $0.91
AD7741Synchronous1-Single Ended+2.530722.526.1444.75 to 5.2588-Lead PDIP, 8-Lead SOIC $1.76
AD7742Synchronous2-Differential, 3-Pseudo Differential+3.530722.526.1444.75 to 5.25816-Lead PDIP, 16-Lead SOIC**
ADVFC32Non-Synchronous1-Single Ended+10500-0.2-+/- 9 to +/- 18814-Lead PDIP $6.14
Please scroll down to see more data.
ページトップへ