温度センサー&温度管理
アナログ/デジタル温度センサー
Digital Temperature Sensors
リモート温度センサー
温度スイッチ
製品カテゴリー
設計支援
  ソリューション/
アプリケーション
購入

温度センサー&温度管理

アナログ・デバイセズは全種類のアナログ/デジタル温度センサーを提供しています。簡単な電圧または電流出力機能が必要な場合、アナログ・デバイセズのアナログ温度センサーを選択してください。アナログ温度センサーは従来型のセンサーのように余計なトリミング、バッファリング、直線化補正を必要としません。 さらに、I2C、 SPI、マーク&スペース、トリップ・ポイント等のインターフェースを備えた、高精度で低価格のデジタル温度センサーも揃えています。より複雑なシステム設計のアプリケーション向けには、D/Aコンバータ、A/Dコンバータ、リファレンス、リミット・アラーム・レジスタを集積したデジタル温度センサーも用意しています。
Latest Power and Thermal Management SB (2007)

アナログ/デジタル温度センサー 

ハイライト製品
TMP05 - 温度監視システム、全機能内蔵型
ADT75 - デジタル温度センサー、12ビット、±2℃精度
AD590 - 温度トランスデューサ、2端子
アナログ・デバイセズは広範なアナログ/デジタル半導体温度センサーを提供しています。従来型のセンサーのように余計なトリミング、バッファリング、直線化補正を必要としませんので、これ等回路設計の手間をなくし低価格化を実現することができます。
更に、I2C、SPI、マーク&スペース、トリップ・ポイント等のインターフェースを備えた製品郡の中から高精度で低価格のデジタル温度センサーを選択することができます。より複雑なシステム・デザイン・アプリケーションに対応して、デジタル温度センサーにD/Aコンバータ、A/Dコンバータ、リファレンス、リミット・アラーム・レジスタが集積されている製品も揃えています。このように完全なラインアップが揃っているため、さまざまな幅広いアプリケーションで使用することができます。

[製品リスト - アナログ/デジタル温度センサー]

 

Digital Temperature Sensors 

アナログ・デバイセズはI2C、SPI、マーク&スペース等のインターフェースを備えた幅広いデジタル温度センサーを揃えています。より複雑なシステム設計のアプリケーション向けには、D/Aコンバータ、A/Dコンバータ、リファレンス、リミット・アラーム・レジスタを集積したデジタル温度センサーを用意しています。これらのデジタル温度センサーはラインアップが豊富なため、広範なアプリケーションで使用できます。

[製品リスト - Digital Temperature Sensors]

 

リモート温度センサー 



[製品リスト - リモート温度センサー]

 

温度スイッチ 

アナログ・デバイセズは各種のトリップ・ポイント温度センサーを提供しています。予め設定された固定温度でトリップする温度センサー・ファミリーもご利用になれますが、外付けの抵抗を使用し、個別にプログラミングできるトリップ・ポイント温度センサーもアナログ・デバイセズでは揃えています。アプリケーションに応じて最適なトリップ・ポイント温度センサーを選択してください。

[製品リスト - 温度スイッチ]