アンプ&コンパレータ

SSM2319 - Filterless, High Efficiency, Mono 3 W Class-D Audio Amplifier

ADA4505-2 - 10 μA, Rail-to-Rail I/O, Zero Input Crossover Distortion Amplifier

AD8274 - Low Distortion, Precision Difference Amplifier

AD8508 - Quad 20 μA Maximum, Rail-to-Rail I/O, Zero Input, Crossover Distortion Amplifier

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る

アナログ・デバイセズのアンプは現在、世界ナンバーワンの販売実績を誇っています。次世代設計のためにこれほど高い性能水準を設定し、これほど幅広い最先端製品ポートフォリオを提供している企業はほかにありません。設計によって最高の性能を実現するべくデバイスに高い信頼性を求める設計者は、ぜひこのサイトをご覧ください。高速アンプ、高精度アンプ、RFアンプ、広帯域アンプ、計装アンプなど、各種アンプについて充実した製品情報が得られます。また、アナログ・デバイセズではコンパレータ製品も各種取りそろえております。コンパレータは豊富な品揃えのリニアICやミックスド・シグナルICを補完するもので、さまざまなアプリケーションで使用されています。これで、最高の価格で完璧なシグナル・チェーン・ソリューションが提供できます。

製品カテゴリー