電源管理
バッテリ管理
デジタル・パワー・マネージメント
ディスプレイ&ライト
ホットスワップ・コントローラ
リニア・レギュレータ
パワー・モニター
シーケンス制御
監視回路
スイッチド・キャパシタ・コンバータ (インダクタレス DC/DCコンバータ)
スイッチング・コントローラ (FET外付け)
スイッチング・レギュレータ (FET内蔵)
製品カテゴリー
設計支援
  ソリューション/
アプリケーション
購入

電源管理

さらに小さなスペースにより多くのものを集積してさらに高い精度や信頼性を実現したいと考えているのであれば、アナログ・デバイセズの豊富な品揃えの電源&温度管理ICでそのソリューションを見つけることができるでしょう。
Voltage Monitoring Products 2008
2008年2月26日
インテリジェント電源の設計を加速するデジタル・パワー・コントローラ「ADP1043」を発表
border=0

バッテリ管理 

ハイライト製品
ADP2291 - バッテリチャージャー、シングルセル・リチウムイオン用、1.5A、コンパクト
ADM8693 - マイクロプロセッサ監視回路:バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ機能、電源障害通知、4.4V閾値電圧、100mA出力電流、低消費電力、高速チップ・イネーブル信号ゲーティング、ADM693の後継デバイス
ADM697 - マイクロプロセッサ監視回路:チップ・イネーブル信号、調節可能な電源電圧不足監視、調節可能なウォッチドッグ時間、低電源電圧、電源障害通知、ウォッチドッグ状態の出力、100mA出力電流
急速充電器の定電流制御は、新しい高周波数スイッチモード・リチウムイオン・バッテリ・チャージャで簡単に実現できます。 ADP3806はスタンドアロン型のリチウムイオン・バッテリ充電用ICで、高い出力電圧精度と定電流制御機能を兼ね備え、定電流・定電圧(CCCV)充電器の性能を向上させるとともに、設計の複雑さを軽減します。25℃時で±0.4%以下、5~55℃の温度範囲で±0.6%以下、0~85℃の温度範囲で±0.7%以下という業界最高の高精度な充電電圧計測を実現しています。

[製品リスト - バッテリ管理]

 

デジタル・パワー・マネージメント 

ADI digital power management targets the AC-DC and isolated DC-DC power supply market. Its extremely flexible devices have an I2C interface to allow reporting of key parametric data from the power system and to enable the concept of Intelligent System Management.

The devices in digital power management are highly programmable using easy-to-use GUI interface tools, contain a high level of feature and functional integration, and are capable of supporting complex high efficiency power supply architectures.



[製品リスト - デジタル・パワー・マネージメント]

 

ディスプレイ&ライト 

ハイライト製品
ADP1653 - Compact, High Efficiency, High Power, Flash/Torch LED Driver with Dual Interface
ADM8832 - Charge Pump Regulator for Color TFT Panel
ADM8845 - Charge Pump Driver for 6 White LED LCD Backlights
アナログ・デバイセズは、自動車およびLCDバックライト用のLEDドライバを提供しています。自動車用に設計されたAD8240などの製品は、LEDアセンブリの駆動機能と監視機能の両方を備えています。AD8240は、LED駆動にともなう複雑さを緩和することでシステム・コストを低減します。AD8240は過電流保護機能を備えており、μSOICパッケージを採用しています。一方、ADM8845チャージ・ポンプは最大6個の白色LEDを同時に駆動できるとともに、LCDバックライト表示のための輝度を均一に保つように設計されています。ADM8845は、各LED電流を個別に監視することで、優れたマッチング性能を実現していますが、入力電圧によって3つのチャージ・ポンプ・モードを自動的に切り替えることで、電力の効率性も最大限まで高めています。

[製品リスト - ディスプレイ&ライト]

 

ホットスワップ・コントローラ 

ハイライト製品
ADM1175 - ホットスワップ・コントローラ、変換ピン付きデジタル・パワー・モニタ内蔵
ADM4210 - ホットスワップ・コントローラ、6ピンTSOTパッケージ、低電圧
ADM1172 - 2.7 V to 16.5 V Hot Swap Controller with Power-Good Comparator
アナログ・デバイセズは、広範なホット・スワップ・コントローラ製品を提供しています。ADM1070とADM1073は、-48Vのシステム用に最適化されたシャント型ローサイドFETドライバ用です。
ADM1170、ADM1171、ADM1172、ADM1173はハイサイド用で、ADM1175、ADM1176、ADM1177、ADM1178はそれに加えてI2Cインターフェースを兼ね備えており、このデバイスを通して電圧値と電流値を読み取ることができます。これによって電源レール上の消費電力を算出することも可能となっています。

[製品リスト - ホットスワップ・コントローラ]

 

リニア・レギュレータ 

ハイライト製品
ADP1707 - 1 A, Low Dropout, CMOS Linear Regulator with Tracking
ADP1740 - 2A Low-Vin LDO Regulator
ADP1741 - 2A Low-Vin, Adjustable-Vout LDO Regulator
アナログ・デバイセズは、各種低ドロップアウト・リニア・レギュレータを提供しています。弊社のanyCAP™レギュレータは、最低0.47μFまでの高品質コンデンサで安定した動作を示します。アナログ・デバイセズのレギュレータは、小型のSOT-23パッケージで高精度の動作を実現し、電流消費を大幅に低減できるシャットダウン・モード、熱過負荷保護、安全電流制限などの機能を備えています。アナログ・デバイセズのLDOシリーズは、 固定および調整可能な出力電圧、最大1.5Aの出力電流、それに最低80mVまでのドロップアウト電圧を提供します。各アプリケーションに最適なLDOを選択するために、弊社のレギュレータのパラメータ検索をご利用ください。

[製品リスト - リニア・レギュレータ]

 

パワー・モニター 

ハイライト製品
ADM1191 - 変換ピンおよび過電流警告(ALERTB)を備えたデジタル・パワー・モニタ
ADM1192 - クリアー・ピンおよび警告出力(ALERTB)を備えたデジタル・パワー・モニタ

ADI digital power monitors provide an integrated solution for digital current and voltage measurement via an on-chip, 12-bit Analog-to-Digital converter (ADC), communicated through an I2C interface.

Learn all about the newest Hot Swap and Power Monitoring parts in our Hot Swap and Power Monitoring Bulletin.



[製品リスト - パワー・モニター]

 

シーケンス制御 

ハイライト製品
ADM1185 - 電圧モニタおよびシーケンサ、クワッド
ADM1066 - Super Sequencer® with Margining Control and Auxiliary ADC Inputs
ADM6820 - FET駆動 Simple Sequencer、固定200ms遅延
アナログ・デバイセズは、多電源システムの電源シーケンス用に、工業用温度範囲で業界最高精度を誇る電源シーケンサ・電圧トラッキングICを揃えています。製品は、シングルチャンネルでカスケード接続でき、簡単に使えるシンプル・シーケンシングICから、電源出力の微調整の機能を持ち、システム全体の管理を行うスーパー・シーケンサ・ファミリーまで多岐に渡ります。電圧監視・電源シーケンサのホームページからは、お客様の回路にぴったりのデバイスをお探しいただけます。

[製品リスト - シーケンス制御]

 

監視回路 

ハイライト製品
ADM6316 - 電源監視用IC、手動リセット、アクティブ・ロー・オープン・ドレインおよびアクティブ・ハイ・プッシュ/プルのデュアル・リセット出力付
ADM6710 - Low Voltage, High Accuracy, Triple/Quad Voltage Microprocessor Supervisory Circuit
ADM13305 - Dual Processor Supervisors with Watchdog
アナログ・デバイセズは、多種多様なマイクロプロセッサ監視用ICとリセット用ICを提供しています。小型のSC-70パッケージに収容されたシンプルな3ピン・リセット用ICから、高度なウォッチドッグ&バッテリ・バックアップ監視に至るまで、大部分のアプリケーション(マイクロプロセッサ・ベースのシステム、コンピュータ、コントローラ、モデム、プリンタ、POS、ノートブック、機器類、携帯電話など)に適合するデバイスを用意しています。自動車関連のアプリケーション向けには、-40~+150℃の温度範囲で動作するデバイスがあります。

[製品リスト - 監視回路]

 

スイッチド・キャパシタ・コンバータ (インダクタレス DC/DCコンバータ) 

ハイライト製品
ADM8839 - チャージ・ポンプ・レギュレータ、カラーTFT液晶パネル用
ADM8843 - ホワイトLEDバックライト用ドライバ、4個用
ADM8660 - 電圧コンバータ、低消費電力シャットダウン・ピン装備、CMOS、スイッチド・キャパシタ式
チャージ・ポンプ回路は、記憶素子にコンデンサを使用し、低い電圧入力から高い電圧を生成します。5V入力から10V出力や15V出力も生成できます。このような高い電圧出力は、ノートPC、携帯電話のケーブル、携帯電話の表示パネルなど、多くの低電圧アプリケーションに不可欠です。アナログ・デバイセズは、数多くの革新的なチャージ・ポンプ・ソリューションを提供しています。3Vアプリケーション(弊社の3倍圧回路を使用)のRS-232完全準拠デバイス、バッテリ電源アプリケーションで電源効率を高めるグリーン・アイドル・モード、携帯電話のバックライト表示に使用する高電流出力チャージ・ポンプなどのソリューションがあります。

[製品リスト - スイッチド・キャパシタ・コンバータ (インダクタレス DC/DCコンバータ)]

 

スイッチング・コントローラ (FET外付け) 

ハイライト製品
ADP1621 - ステップアップDC/DCコントローラ、固定周波数、電流モード
ADP1829 - Dual, Interleaved, Step-Down DC-to-DC Controller with Tracking
ADP1864 - 電流モード降圧DC/DCコントローラ、5A、TSOTパッケージ
ADP3025とADP3026は、アナログ・デバイセズのスイッチング・コントローラです。高効率のデュアル同期整流型降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラで、バッテリ/アダプタ入力をノートPC用のシステム電源電圧に変換するために最適化されています。 本製品は、内部の電流検知回路による正確で信頼性の高い短絡保護機能を備えており、コスト低減と全体的な効率を改善します。その他の保護機能としては、プログラマブル・ソフトスタート、UVLO、出力低電圧/過電圧保護機能などが内蔵されています。

[製品リスト - スイッチング・コントローラ (FET外付け)]

 

スイッチング・レギュレータ (FET内蔵) 

ハイライト製品
ADP2102 - Low Duty Cycle, 600 mA, 3 MHz Synchronous Step-Down DC-to-DC Converter
ADP2106 - 降圧DC/DCコンバータ、同期整流式、1.5A
ADP2107 - 降圧DC/DCコンバータ、同期整流式、2A
アナログ・デバイセズは、昇圧モード、降圧モード、反転モードで動作するスイッチング・レギュレータを提供しています。固定出力電圧または調整可能な出力電圧を生成し、最大1Aの電流を出力できます。アナログ・デバイセズが提供する各種スイッチング・レギュレータの特長としては、バッテリ低下検出機能、ユーザ調整可能な電流制限機能、スイッチング周波数の選択機能、外付け部品数の削減などがあります。

[製品リスト - スイッチング・レギュレータ (FET内蔵)]