スイッチ&マルチプレクサ
ADG1517 - 1.6 Ω On Resistance, 15 V iCMOS SPST Switch
ADV3203 - 300 MHz, 32 × 16 Buffered Analog Crosspoint Switch
ADV3202 - 300 MHz, 32 × 16 Buffered Analog Crosspoint Switch
ADV3201 - 300 MHz, 32 × 32 Buffered Analog Crosspoint Switch
ソリューション・ブリテン
2006年No.8スイッチ&マルチプレクサIC
(pdf, 3,260,416 bytes)
アナログ・デバイセズは、どこでも利用できる多種多様な高性能CMOSスイッチやマルチプレクサを提供しています。デジタル・スイッチの新しいポートフォリオは、電圧およびデータ変換において優れた柔軟性を備えており、あらゆるアプリケーションに対応します。RF信号のアプリケーションには、アナログ・デバイセズ独自のADG901シリーズのスイッチとマルチプレクサを利用できます。デバイスはすべて、ボードを最大限利用できる最新の省スペース型パッケージで提供されます。
製品カテゴリー
- アナログ・クロスポイント・スイッチ ビデオ・クロスポイント・スイッチは、主に、コンポジット・ビデオ信号(NTSC、PAL、SECAMなど)やコンポーネント・ビデオ信号(YUV、RGBなど)などの高速信号をルーティングするためのもので、スタジオ、ビデオオンデマンド、...
- アナログ・スイッチ 最先端の小型パッケージに搭載されたアナログ・スイッチなら、業界で最も品揃え豊かなアナログ・デバイセズ製品からお選びください。弊社は、標準のプラスチック・パッケージや省スペースのLFCSPおよびWLCSPパッケージで、複数構成のSPST(1個のパッケ...
- デジタル・クロスポイント・スイッチ
アナログ・デバイセズのデジタル・クロスポイント・スイッチ
X-stream™ファミリーは、画期的なデジタル・スイッチです。アナログ・デバイセズは、エンタープライズ・ネットワーキング市場やメトロ・ネットワーキング市場向けに... - マルチプレクサ 最先端の小型パッケージに搭載されたアナログ・マルチプレクサは、業界で最も品揃え豊富なアナログ・デバイセズ製品からお選びください。弊社は、標準プラスチック・パッケージや省スペースのLFCSPおよびWLCSPパッケージで、4~32チャンネルにわたって数多くの製...
- RFスイッチ ADG901シリーズは、業界一の高帯域幅のCMOSスイッチ/マルチプレクサです。標準のCMOSプロセスとTTLドライバによって、GaAsベースのスイッチより安価なソリューションとなり、PCボードのスペースも低減できます。SPST、SPDT、SP4Tバージョン...