AD1853:  24ビットD/Aコンバータ、ステレオ、192kHz、マルチビット・シグマ・デルタ

AD1853は、DVDオーディオ仕様に含まれる192kHzのサンプリング・レートに対応する最初のオーディオD/Aコンバータ(DAC)です。32kHzから最大192kHzまでのサンプリング・レートに完全に対応しています。また、120dBのダイナミック・レンジとS/N比(ミュートなし)、そして107dBのTHD+Nも実現しています。

AD1853は、115dBの阻止帯域減衰を備え ...続きを見る

この製品は製造中止予定です。
代替製品をお探しの場合は、セレクション・テーブルをご利用ください。
互換性: Replacement part is a functional equivalent, not pin for pin

AD1853:  24ビットD/Aコンバータ、ステレオ、192kHz、マルチビット・シグマ・デルタ

製品概要

AD1853は、DVDオーディオ仕様に含まれる192kHzのサンプリング・レートに対応する最初のオーディオD/Aコンバータ(DAC)です。32kHzから最大192kHzまでのサンプリング・レートに完全に対応しています。また、120dBのダイナミック・レンジとS/N比(ミュートなし)、そして107dBのTHD+Nも実現しています。

AD1853は、115dBの阻止帯域減衰を備えた高性能デジタル・フィルタも搭載しています。「完全な微分直線性」を実現する当社独自のマルチビット・シグマ・デルタ(SD)変調器の採用により、アイドル・トーンが低減します。また、当社の特許技術データ・ダイレクト・スクランブリング技術でジッタへの影響を最小限に抑えるほか、クリックレスのボリューム・コントロールも搭載しています。

AD1853は、ハイエンドDVDプレーヤ、DVDオーディオ・プレーヤ、CDプレーヤ、A/Vプロセッサ、ミキシング・コンソール、デジタル・オーディオ・エフェクト・プロセッサに求められる性能を実現するために最適な製品です。

ブロック図

AD1853ブロック図
AD1853機能ブロック図

仕様

DAC DNR (dB) 116dB
SNR (dB) 117dB
DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) 104dB
Product Description 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta DAC (Current Output)

その他の製品を探す

Part# DAC DNR (dB) SNR (dB) DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) Product Description Price* (1000-4999) Function
AD1933 110 110 96 192 kHz, 24-Bit CODEC w/ PLL $3.66 DAC
AD1934 108 108 96 192 kHz, 24-Bit CODEC w/ PLL, I2C and SPI. $3.15 DAC
AD1955 120 120 110 Multibit Sigma-Delta D/A w/ SACD Playback $6.86 DAC
AD1853 116 117 104 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta DAC (Current Output) $7.59 DAC
AD1852 114 114 104 Stereo, 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta D/A (Voltage Output) $5.57 DAC
AD1854 113 112 97 Complete Single Chip Stereo Audio D/A $4.05 DAC
AD1953 112 112 100 SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A $7.14 DAC, Signal Processor
AD1954 112 112 100 SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A $7.14 DAC, Signal Processor
AD1833A 110 110 95 Multi-Ch, 24-bit 192 kHz, Sigma-Delta D/A $3.98 DAC
AD1958 109 108 96 Stereo, 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta D/A w/ PLL - DAC
AD1851 96 110 90 16-Bit, 16 3 FS PCM Audio DACs Dual 5V Supplies $4.71 DAC
AD1857 94 - 90 Stereo, Single Supply 16/18/20-bit Sigma-Delta D/A - DAC
AD1859 94 - 88 Stereo, Single Supply 18-bit Integrated Sigma-Delta D/A $4.45 DAC
AD1858 94 - 90 Stereo, Single Supply 16-bit Sigma-Delta D/A - DAC
AD1868 92 98 88 Single Supply Dual 18-Bit Audio DAC - DAC
AD1866 90 95 86 Single Supply Dual 16-Bit Audio DAC $10.57 DAC

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る