AD1859:  18ビットD/Aコンバータ、ステレオ、単電源、集積化シグマ・デルタ

AD1859は、16/18ビットの全機能内蔵型シングルチップ・ステレオ・デジタル・オーディオ再生サブシステムです。可変レート・デジタル・インターポレーション・フィルタ、ディザ機能付きの革新的なマルチビット・シグマ・デルタ(SD)変調器、耐ジッタD/Aコンバータ(DAC)、スイッチド・キャパシタ・フィルタおよび連続時間アナログ・フィルタ、アナログ出力駆動回路で構成されています。また、SPI互換 ...続きを見る

AD1859:  18ビットD/Aコンバータ、ステレオ、単電源、集積化シグマ・デルタ

製品概要

AD1859は、16/18ビットの全機能内蔵型シングルチップ・ステレオ・デジタル・オーディオ再生サブシステムです。可変レート・デジタル・インターポレーション・フィルタ、ディザ機能付きの革新的なマルチビット・シグマ・デルタ(SD)変調器、耐ジッタD/Aコンバータ(DAC)、スイッチド・キャパシタ・フィルタおよび連続時間アナログ・フィルタ、アナログ出力駆動回路で構成されています。また、SPI互換のシリアル・コントロール・ポート経由で設定できるステレオ・アッテネータとミュート機能もあります。

AD1859の特に優れた特長は、非同期マスター・クロック能力にあります。これまでのSDオーディオDACでは、目的のサンプル・レートの256倍または384倍の高周波マスター・クロックが必要でした。この高周波同期クロックの生成と管理は、ボード・レベルの設計者にとってかなり負担になります。また、従来のシングル・ビットSD DACのアナログ性能は、サンプル・クロックとマスター・クロックのスペクトル純度に依存しています。AD1859にはデジタル位相ロック・ループ(PLL)があり、これによってマスター・クロックを非同期にしたり、サンプル・クロック(L/Rクロック)のジッタを強力に除去することもできます。デジタルPLLによって、デバイスに単一周波数(たとえば27MHz)のクロックを使用しながら、サンプル周波数(L/Rクロックで決定)はさまざまな値にすることができます。デジタルPLLは、約100msで新しいサンプル・レートにロックします。サンプル周波数の上下15Hzのジッタ成分が6dB/octで除去されますが、これは従来のオーディオDACでは得られなかったレベルです。

AD1859は、直線的な位相応答性によりサンプリング・レートの連続的な調整が可能で、オプションとして外部アナログ・ディエンファシス処理も提供します。クロック回路に発振器が内蔵されているため、ユーザが用意するのは外付けの水晶発振器だけです。必要に応じて外部のクロック源で発振器をオーバードライブすることもできます。

AD1859にはシンプルでありながら、きわめて柔軟なシリアル・データ入力ポートがあり、さまざまなA/Dコンバータ(ADC)、DSPチップ、AES/EBUレシーバ、サンプル・レート・コンバータと外付け回路なしで接続できます。シリアル・データ入力ポートは左詰め、I2S、右詰め、DSPシリアル・ポート互換モードの設定が可能で、入力信号はMSBファースト、2の補数フォーマットの16/18ビット・シリアル・オーディオ・データになります。パワーダウン・モードを使用すれば、非アクティブ時の消費電力を最小限に抑えることができます。AD1859は+5V単電源で動作します。0.6mM CMOSダブル・ポリシリコン/ダブル・メタル・プロセスを使って製造したワンチップ・モノリシックICで、28ピンSOICおよびSSOPパッケージがあり、-40+105℃の拡張工業用温度範囲(2)で使用できます。

ブロック図

AD1859ブロック図
AD1859機能ブロック図

仕様

DAC DNR (dB) 94dB
DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) 88dB
Product Description Stereo, Single Supply 18-bit Integrated Sigma-Delta D/A

その他の製品を探す

Part# DAC DNR (dB) SNR (dB) DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) Product Description Price* (1000-4999) Function
AD1933 110 110 96 192 kHz, 24-Bit CODEC w/ PLL $3.66 DAC
AD1934 108 108 96 192 kHz, 24-Bit CODEC w/ PLL, I2C and SPI. $3.15 DAC
AD1955 120 120 110 Multibit Sigma-Delta D/A w/ SACD Playback $6.86 DAC
AD1853 116 117 104 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta DAC (Current Output) $7.59 DAC
AD1852 114 114 104 Stereo, 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta D/A (Voltage Output) $5.57 DAC
AD1854 113 112 97 Complete Single Chip Stereo Audio D/A $4.05 DAC
AD1953 112 112 100 SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A $7.14 DAC, Signal Processor
AD1954 112 112 100 SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A $7.14 DAC, Signal Processor
AD1833A 110 110 95 Multi-Ch, 24-bit 192 kHz, Sigma-Delta D/A $3.98 DAC
AD1958 109 108 96 Stereo, 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta D/A w/ PLL - DAC
AD1851 96 110 90 16-Bit, 16 3 FS PCM Audio DACs Dual 5V Supplies $4.71 DAC
AD1857 94 - 90 Stereo, Single Supply 16/18/20-bit Sigma-Delta D/A - DAC
AD1859 94 - 88 Stereo, Single Supply 18-bit Integrated Sigma-Delta D/A $4.45 DAC
AD1858 94 - 90 Stereo, Single Supply 16-bit Sigma-Delta D/A - DAC
AD1868 92 98 88 Single Supply Dual 18-Bit Audio DAC - DAC
AD1866 90 95 86 Single Supply Dual 16-Bit Audio DAC $10.57 DAC

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る