AD1866: オーディオD/Aコンバータ、16ビット、単電源、デュアル
AD1866は、+5V単電源動作で優れた性能を実現する全機能内蔵型デュアル16ビットD/Aコンバータ(DAC)です。アナログ・デバイセズのABCMOSウエハープロセスで製造されています。モノリシック・チップに、CMOS論理素子、バイポーラ/MOS線形素子、レーザ・トリミングした薄膜抵抗素子を内蔵しています。入念な設計とレイアウト技術によって、低歪み、ローノイズ、優れたチャンネル分離性、低消費 ...続きを見る
AD1866: オーディオD/Aコンバータ、16ビット、単電源、デュアル
製品概要
AD1866は、+5V単電源動作で優れた性能を実現する全機能内蔵型デュアル16ビットD/Aコンバータ(DAC)です。アナログ・デバイセズのABCMOSウエハープロセスで製造されています。モノリシック・チップに、CMOS論理素子、バイポーラ/MOS線形素子、レーザ・トリミングした薄膜抵抗素子を内蔵しています。入念な設計とレイアウト技術によって、低歪み、ローノイズ、優れたチャンネル分離性、低消費電力を実現しました。
チップ上のDACは、部分的にセグメント化されたアーキテクチャを採用しています。各DACの最初の3個のMSBは、7個の素子に細分されますが、13個のLSBは標準のR-2R技術を用いて構成されています。セグメントおよびR-2R抵抗には、レーザ・トリミングが行われ、きわめて低い全高調波歪みを実現します。デグリッチャやトリミング回路は不要です。
各DACには高性能出力アンプがあります。これらのアンプは高速セトリングと高スルーレートを実現し、最大±1mAの負荷電流で±1Vの信号を生成します。バッファされた出力信号の範囲は1.5~3.5Vです。2.5Vのリファレンス電圧があるため、「フォールス・グラウンド」のネットワークは不要になります。
多彩なデジタル・インターフェースによって、AD1866をすべてのデジタル・フィルタ・チップに直接接続することができます。高速CMOS論理素子により、最大16MHzの入力クロック・レートが可能です。このため、各チャンネルでサンプリング周波数(FS=44.1kHz)の2倍、4倍、8倍、16倍の動作を実行できます。デジタル入力ピンはTTLおよび+5V CMOS互換です。
AD1866は+5V電源で動作します。デジタル電源VLとアナログ電源VSは分離されており、デジタル・フィードスルーを低減することができます。アナログ・グラウンド・ピンとデジタル・グラウンド・ピンも分離されています。+5Vの単電源を使用するシステムでは、VLとVSを互いに接続する必要があります。バッテリ動作システムでは、電源電圧が低下しても動作はそのまま実行されます。AD1866の消費電力は50mW(typ)です。
AD1866には16ピンのプラスチックDIPまたは16ピンのプラスチックSOICパッケージがあり、温度範囲-35~+85℃、電源電圧範囲4.75~5.25Vで動作が保証されています。
- 英語データシート Rev 0, 12/1991 (pdf 251kB)
- (データシート利用上の注意)
クイックリンク
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート (pdf 1154kB)
| Part# | DAC DNR (dB) | SNR (dB) | DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) | Product Description | Price* (1000-4999) | Function |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1933 | 110 | 110 | 96 | 192 kHz, 24-Bit CODEC w/ PLL | $3.66 | DAC |
| AD1934 | 108 | 108 | 96 | 192 kHz, 24-Bit CODEC w/ PLL, I2C and SPI. | $3.15 | DAC |
| AD1955 | 120 | 120 | 110 | Multibit Sigma-Delta D/A w/ SACD Playback | $6.86 | DAC |
| AD1853 | 116 | 117 | 104 | 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta DAC (Current Output) | $7.59 | DAC |
| AD1852 | 114 | 114 | 104 | Stereo, 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta D/A (Voltage Output) | $5.57 | DAC |
| AD1854 | 113 | 112 | 97 | Complete Single Chip Stereo Audio D/A | $4.05 | DAC |
| AD1953 | 112 | 112 | 100 | SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A | $7.14 | DAC, Signal Processor |
| AD1954 | 112 | 112 | 100 | SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A | $7.14 | DAC, Signal Processor |
| AD1833A | 110 | 110 | 95 | Multi-Ch, 24-bit 192 kHz, Sigma-Delta D/A | $3.98 | DAC |
| AD1958 | 109 | 108 | 96 | Stereo, 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta D/A w/ PLL | - | DAC |
| AD1851 | 96 | 110 | 90 | 16-Bit, 16 3 FS PCM Audio DACs Dual 5V Supplies | $4.71 | DAC |
| AD1857 | 94 | - | 90 | Stereo, Single Supply 16/18/20-bit Sigma-Delta D/A | - | DAC |
| AD1859 | 94 | - | 88 | Stereo, Single Supply 18-bit Integrated Sigma-Delta D/A | $4.45 | DAC |
| AD1858 | 94 | - | 90 | Stereo, Single Supply 16-bit Sigma-Delta D/A | - | DAC |
| AD1868 | 92 | 98 | 88 | Single Supply Dual 18-Bit Audio DAC | - | DAC |
| AD1866 | 90 | 95 | 86 | Single Supply Dual 16-Bit Audio DAC | $10.57 | DAC |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD1866 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1866N | 製造中 | 16 ld PDIP | 16 | 商用 | $12.86 | 12/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD1866NZ | 製造中 | 16 ld PDIP | 16 | 商用 | $11.69 | 12/05/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD1866R | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商用 | $12.86 | 12/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD1866R-REEL | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商用 | - | 01/23/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD1866RZ | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商用 | $11.69 | 12/05/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD1866RZ-REEL | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商用 | - | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close