AD1934: オーディオDAC:8個のDACを内蔵、24ビット、192kHz、PLL
AD1934は、アナログ・デバイセズの特許取得技術であるマルチビットΣΔ(シグマ・デルタ)アーキテクチャを採用した、8個の高性能/差動出力のD/Aコンバータ(DAC)をシングル・チップ化した製品です。SPIポートを備えているため、ボリュームなどの多くのパラメータをマイクロコントローラで調整できます。AD1934は、3.3Vのデジタルおよびアナログ電源で動作し、64ピン(差動出力)のLQFPパッケー ...続きを見る
AD1934: オーディオDAC:8個のDACを内蔵、24ビット、192kHz、PLL
製品概要
AD1934は、アナログ・デバイセズの特許取得技術であるマルチビットΣΔ(シグマ・デルタ)アーキテクチャを採用した、8個の高性能/差動出力のD/Aコンバータ(DAC)をシングル・チップ化した製品です。SPIポートを備えているため、ボリュームなどの多くのパラメータをマイクロコントローラで調整できます。AD1934は、3.3Vのデジタルおよびアナログ電源で動作し、64ピン(差動出力)のLQFPパッケージで提供しています。このDACファミリーには、シングルエンドのDAC出力やI2®制御ポートを備えた製品もあります。
AD1934は、EMIの発生を低く抑えるように設計されています。この配慮は、システム設計と回路設計の両方のアーキテクチャで明らかです。内蔵のPLLを使用して、L/Rクロックあるいは外付け水晶発振器からマスター・クロックを生成するため、高周波数のマスター・クロックを別途用意する必要がありません。抑制ビット・クロックを使用する動作も可能です。DACはアナログ・デバイセズの最新の連続時間アーキテクチャによる設計であるため、さらにEMIが抑制されています。3.3V電源の使用により、消費電力が最低レベルに抑えられ、EMI放射がさらに低減します。
アプリケーション
- 英語データシート Rev 0, 11/2007 (pdf 521kB)
- (データシート利用上の注意)
設計ツール
AD1938 IBIS Model
Covers the AD1928, AD1933/34/38/39, AD1974 and the ADAU1328.
特長
- PLL生成または直接のマスター・クロック
- EMIを低減する設計
- 108dBのダイナミック・レンジとS/N比を持つDAC
- -94dB THD+N
- 3.3V単電源
- 5Vのロジック入力に対応する許容誤差
- 24ビットおよび8~192kHzのサンプル・レートに対応
- 差動DAC出力
- オートランプ機能による対数ボリューム・コントロール
- 柔軟なSPI®制御インターフェース
- ソフトウェア制御のクリックレス・ミュート
| Part# | DAC DNR (dB) | SNR (dB) | DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) | Product Description | Price* (1000-4999) | Function |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1933 | 110 | 110 | 96 | 192 kHz, 24-Bit CODEC w/ PLL | $3.66 | DAC |
| AD1934 | 108 | 108 | 96 | 192 kHz, 24-Bit CODEC w/ PLL, I2C and SPI. | $3.15 | DAC |
| AD1955 | 120 | 120 | 110 | Multibit Sigma-Delta D/A w/ SACD Playback | $6.86 | DAC |
| AD1853 | 116 | 117 | 104 | 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta DAC (Current Output) | $7.59 | DAC |
| AD1852 | 114 | 114 | 104 | Stereo, 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta D/A (Voltage Output) | $5.57 | DAC |
| AD1854 | 113 | 112 | 97 | Complete Single Chip Stereo Audio D/A | $4.05 | DAC |
| AD1953 | 112 | 112 | 100 | SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A | $7.14 | DAC, Signal Processor |
| AD1954 | 112 | 112 | 100 | SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A | $7.14 | DAC, Signal Processor |
| AD1833A | 110 | 110 | 95 | Multi-Ch, 24-bit 192 kHz, Sigma-Delta D/A | $3.98 | DAC |
| AD1958 | 109 | 108 | 96 | Stereo, 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta D/A w/ PLL | - | DAC |
| AD1851 | 96 | 110 | 90 | 16-Bit, 16 3 FS PCM Audio DACs Dual 5V Supplies | $4.71 | DAC |
| AD1857 | 94 | - | 90 | Stereo, Single Supply 16/18/20-bit Sigma-Delta D/A | - | DAC |
| AD1859 | 94 | - | 88 | Stereo, Single Supply 18-bit Integrated Sigma-Delta D/A | $4.45 | DAC |
| AD1858 | 94 | - | 90 | Stereo, Single Supply 16-bit Sigma-Delta D/A | - | DAC |
| AD1868 | 92 | 98 | 88 | Single Supply Dual 18-Bit Audio DAC | - | DAC |
| AD1866 | 90 | 95 | 86 | Single Supply Dual 16-Bit Audio DAC | $10.57 | DAC |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD1934 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1934YSTZ | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | 工業用 | $3.15 | 12/05/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| AD1934YSTZ-RL | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | 工業用 | $3.15 | 12/05/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close