AD1958: 高性能シングルチップ・ステレオ・デジタル・オーディオ再生システム
AD1958は、全機能内蔵型の高性能シングルチップ・ステレオ・デジタル・オーディオ再生システムです。マルチビット・シグマ・デルタ(SD)変調器、デジタル・インターポレーション・フィルタ、アナログ出力ドライブ回路で構成され、オンボードのデュアルPLLクロック・ジェネレータを内蔵しています。そのほか、SPI互換のシリアル・コントロール・ポート経由で設定するステレオ・アッテネータやミュート機能もあ ...続きを見る
AD1958: 高性能シングルチップ・ステレオ・デジタル・オーディオ再生システム
製品概要
AD1958は、全機能内蔵型の高性能シングルチップ・ステレオ・デジタル・オーディオ再生システムです。マルチビット・シグマ・デルタ(SD)変調器、デジタル・インターポレーション・フィルタ、アナログ出力ドライブ回路で構成され、オンボードのデュアルPLLクロック・ジェネレータを内蔵しています。そのほか、SPI互換のシリアル・コントロール・ポート経由で設定するステレオ・アッテネータやミュート機能もあります。AD1958は、サンプル周波数192kHzと96kHzおよび24ビット対応など、既知のすべてのDVDフォーマットと完全な互換性があります。また下位互換性もあり、レッドブック準拠のコンパクト・ディスク向け50/15msデジタル・ディエンファシスや、32kHz/48kHzのサンプリング・レートでのディエンファシスをサポートしています。
- 英語データシート Rev 0, 02/2002 (pdf 128kB)
- (データシート利用上の注意)
特長
- 5V電源のステレオ・オーディオDACシステム
- 16/18/20/24ビットデータが可能
- 24ビット、最大192kHzのサンプル・レートをサポート
- 広いレンジのサンプル・レートに対応:32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、192kHz
- アイドル・トーンとノイズ・フロアーを低減する「完全差動直線性復元(パーフェクト・ディファレンシャル・リニアリティ・レストレーション)」機能を備えたマルチビットΣ⊿モジュレータ
- データ・ダイレクト・スクランブリングDAC-ジッタによる影響を最小化
- 扱い易いシングルエンド出力
- SNR(ミュートでない場合):108dB@48kHzサンプル・レート(A-ウェート・ステレオ)
- ダイナミック・レンジ(ミュートでない場合):109dB@48kHzサンプル・レート(A-ウェート・ステレオ)
- THD+N(ステレオ):-96dB
- 75dBストップバンド・アッテネーション
- クリックレス音量コントロール内蔵
| Part# | DAC DNR (dB) | SNR (dB) | DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) | Product Description | Price* (1000-4999) | Function |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1933 | 110 | 110 | 96 | 192 kHz, 24-Bit CODEC w/ PLL | $3.66 | DAC |
| AD1934 | 108 | 108 | 96 | 192 kHz, 24-Bit CODEC w/ PLL, I2C and SPI. | $3.15 | DAC |
| AD1955 | 120 | 120 | 110 | Multibit Sigma-Delta D/A w/ SACD Playback | $6.86 | DAC |
| AD1853 | 116 | 117 | 104 | 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta DAC (Current Output) | $7.59 | DAC |
| AD1852 | 114 | 114 | 104 | Stereo, 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta D/A (Voltage Output) | $5.57 | DAC |
| AD1854 | 113 | 112 | 97 | Complete Single Chip Stereo Audio D/A | $4.05 | DAC |
| AD1953 | 112 | 112 | 100 | SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A | $7.14 | DAC, Signal Processor |
| AD1954 | 112 | 112 | 100 | SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A | $7.14 | DAC, Signal Processor |
| AD1833A | 110 | 110 | 95 | Multi-Ch, 24-bit 192 kHz, Sigma-Delta D/A | $3.98 | DAC |
| AD1958 | 109 | 108 | 96 | Stereo, 24-bit 192 kHz Multibit Sigma-Delta D/A w/ PLL | - | DAC |
| AD1851 | 96 | 110 | 90 | 16-Bit, 16 3 FS PCM Audio DACs Dual 5V Supplies | $4.71 | DAC |
| AD1857 | 94 | - | 90 | Stereo, Single Supply 16/18/20-bit Sigma-Delta D/A | - | DAC |
| AD1859 | 94 | - | 88 | Stereo, Single Supply 18-bit Integrated Sigma-Delta D/A | $4.45 | DAC |
| AD1858 | 94 | - | 90 | Stereo, Single Supply 16-bit Sigma-Delta D/A | - | DAC |
| AD1868 | 92 | 98 | 88 | Single Supply Dual 18-Bit Audio DAC | - | DAC |
| AD1866 | 90 | 95 | 86 | Single Supply Dual 16-Bit Audio DAC | $10.57 | DAC |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.