D/Aコンバータ

AD5821A - 120 mA, Current Sinking, 10-Bit, I2C DAC

AD5398A - 120 mA, Current Sinking, 10-Bit, I2C DAC

AD5025 - Fully Accurate 12-Bit VOUT DAC SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP

AD5045 - Fully Accurate 14-Bit VOUT DAC SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る

高速動作はそのままに、消費電力を大幅カット。
55mW@175MSPSの14ビットD/Aコンバータ “AD9707”。

卓越した性能を誇るTxDAC®ファミリーは高速時の動作性能を維持しつつ、大幅な低消費電力化を実現。
携帯電話基地局やバッテリ駆動機器などのアプリケーションに最適です。

製品カテゴリー