AD723: RGB-NTSC/PALエンコーダ、負荷検出機能、入力終端スイッチ内蔵、2.7~5.5V
AD723は負荷検出機能と入力終端機能を備えた2.7~5.5V RGB-NTSC/PALビデオ・エンコーダで、28ピンのTSSPパッケージです。NTSC/PALテレビまたはモニタをカラー表示するために、赤、緑、青のアナログ・カラー・コンポーネント(RGB)信号を輝度信号(Y)、クロマ信号(C)およびコンポジット・ビデオ(CV)に変換します。
オプションの輝度トラップ(YTRA ...続きを見る
AD723: RGB-NTSC/PALエンコーダ、負荷検出機能、入力終端スイッチ内蔵、2.7~5.5V
製品概要
AD723は負荷検出機能と入力終端機能を備えた2.7~5.5V RGB-NTSC/PALビデオ・エンコーダで、28ピンのTSSPパッケージです。NTSC/PALテレビまたはモニタをカラー表示するために、赤、緑、青のアナログ・カラー・コンポーネント(RGB)信号を輝度信号(Y)、クロマ信号(C)およびコンポジット・ビデオ(CV)に変換します。
オプションの輝度トラップ(YTRAP)によって、Y信号中のサブキャリア周波数情報によって生じるクロス・カラー・アーティファクトを低減できます。
本製品の設計用キットがあります。製品番号AD723-EVALでご注文ください。
特長
- 電流モード出力ドライバ: 2.7Vの低電源電圧でフルスイング・ビデオ信号を提供
- 負荷チェック/TVの存在の検出: 未使用出力(コンポジット・ビデオまたはSビデオ)の自動パワーダウンにより、全体の消費電力を低減。プラグアンドプレイ機能用にTVの存在を通知
- トリプルRGB入力終端スイッチ:外部バッファを使用せずに、あるいは、RGBモニタの入力信号を劣化させることなく、さまざまな負荷条件によって発生するアプリケーションに対処。
- DCカップル出力:高価な220μF(typ)の大型コンデンサが不要。負荷チェック機能を使用可能。
Diagrams
- 拡大
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
RGB-NTSC/PALエンコーダ、負荷検出機能、入力終端スイッチ内蔵、2.7~5.5V
Functional Block Diagram for AD723
| Part# | # DAC | Resolution (Bits) | Input Data Resolution | Max Oversampling (MHz) | Standard Definition | Prog Scan | HDTV | Component RGB/YPbPr | CVBS/S-Video | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD723 | n/a | n/a | - | - | X | - | - | RGB only | X | $3.81 |
| AD724 | n/a | n/a | - | - | X | - | - | RGB only | X | $6.15 |
| AD725 | n/a | n/a | - | - | X | - | - | RGB only | X | $4.61 |
| ADV7170 | 4 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | - |
| ADV7171 | 4 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | $5.46 |
| ADV7172 | 6 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | - |
| ADV7173 | 6 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | $5.74 |
| ADV7194 | 6 | 10 | 10 | 54 | X | X | - | X | X | $21.22 |
| ADV7324 | 6 | 14 | - | - | X | X | X | - | X | - |
| ADV7340 | 6 | 12 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7341 | 6 | 12 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | $14.17 |
| ADV7342 | 6 | 11 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7343 | 6 | 11 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | $7.74 |
| ADV7344 | 6 | 14 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7390 | 3 | 10 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7391 | 3 | 10 |