AD724:  RGB-NTSC/PALエンコーダ

AD724は、NTSC標準またはPAL標準に従って赤、緑、青のカラー・コンポーネント(RGB)信号を適正な輝度信号(ベースバンド振幅)とクロマ信号(サブキャリアの振幅と位相)に変換する、低価格のRGB-NTSC/PALエンコーダです。この2つの出力を合成して、コンポジット・ビデオ出力にします。3つの出力をすべて同時に使用して、75Ωの逆終端ケーブルを駆動できます。ロジック入力はすべてCMOS ...続きを見る

AD724:  RGB-NTSC/PALエンコーダ

製品概要

AD724は、NTSC標準またはPAL標準に従って赤、緑、青のカラー・コンポーネント(RGB)信号を適正な輝度信号(ベースバンド振幅)とクロマ信号(サブキャリアの振幅と位相)に変換する、低価格のRGB-NTSC/PALエンコーダです。この2つの出力を合成して、コンポジット・ビデオ出力にします。3つの出力をすべて同時に使用して、75Ωの逆終端ケーブルを駆動できます。ロジック入力はすべてCMOS互換です。AD724は+5V単電源で動作し、外部の遅延ラインやフィルタは不要です。使用しないときはパワーダウンできます。

AD724は、FSCまたは4FSCクロックを受信します。クロックを使用できないときは、低価格の並列共振水晶発振器(NTSC:3.58MHz、PAL:4.43MHz)とAD724のオンチップ発振器で、必要なサブキャリア・クロックを生成します。AD724は、外部ビデオ・ソースからのサブキャリア・クロックも受信します。

グラフィックス・コントローラのインターフェースはシンプルです。オンチップのXNOR回路は使用可能な垂直同期信号(VSYNC)と水平同期信号(HSYNC)を受信して、コンポジット同期信号(CSYNC)を生成します。また、AD724は、VSYNCを+5Vに接続し、CSYNC信号をHSYNCピンに加えて標準CSYNC信号を受信します。AD724は、デコード・ロジックを備えているため、正確なバースト挿入のために有効な水平同期パルスを識別できます。

Uクロマ・フィルタ、Vクロマ・フィルタの遅延は、Y信号経路のオンチップ・サンプル・データ遅延ラインと一致します。エイリアシングを防ぐために5MHzのプリフィルタを遅延ラインの前に搭載しており、出力内の高調波を抑えるために5MHzのポストフィルタを遅延ラインの後に追加しています。この2つのローパス・フィルタは、最小パルス・オーバーシュートのために最適化しています。クロマに関連する総輝度遅延をタイムアラインし、テレビのベースバンドに直接入力できるように設計されています。AD724は省スペースのSOICパッケージで提供しており、0~70℃の商用温度範囲で仕様規定しています。

この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD724-EBでご注文ください。

Features

  • 多彩な機能を1パッケージにし、低価格を実現
  • 電源動作:+5V
  • FSCクロック、水晶、あるいは4FSCクロックのいずれも使用可能
  • コンポジット・ビデオ出力と分離Y/C(Sビデオ)出力
  • 最少で済む外付け部品
    外付けのフィルタや遅延ラインが不要
    DCクランプ機能を内蔵
    HSYNC&VSYNCとCSYNCのいずれも使用可能
  • 精度信号および色信号出力をタイムアライン
  • 外部副搬送波に対する位相ロック
  • 75Ωの逆終端した負荷を駆動
  • NTSCまたはPALエンコード・モードをロジックにより選択可能
  • コンパクトな16ピンSOIC

Diagrams

AD724 Diagram
Functional Block Diagram for AD724

仕様

# DAC n/a
Resolution (Bits) n/a
Standard Definition X
Component RGB/YPbPr RGB only
CVBS/S-Video X
I/O Supply (V) 5V
Package 16-Lead SOIC

その他の製品を探す

Part# # DAC Resolution (Bits) Input Data Resolution Max Oversampling (MHz) Standard Definition Prog Scan HDTV Component RGB/YPbPr CVBS/S-Video Price* (1000-4999)
AD723 n/a n/a - - X - - RGB only X $3.81
AD724 n/a n/a - - X - - RGB only X $6.15
AD725 n/a n/a - - X - - RGB only X $4.61
ADV7170 4 10 8 27 X - - X X -
ADV7171 4 10 8 27 X - - X X $5.46
ADV7172 6 10 8 27 X - - X X -
ADV7173 6 10 8 27 X - - X X $5.74
ADV7194 6 10 10 54 X X - X X $21.22
ADV7324 6 14 - - X X X - X -
ADV7340 6 12 10 297 X X X X X -
ADV7341 6 12 10 297 X X X X X $14.17
ADV7342 6 11 8 297 X X X X X -
ADV7343 6 11 8 297 X X X X X $7.74
ADV7344 6 14 10 297 X X X X X -
ADV7390 3 10 8 297 X X X X X