AD725:  RGB-NTSC/PALエンコーダ

AD725は、NTSC標準またはPAL標準に従って赤、緑、青のカラー・コンポーネント(RGB)信号を適正な輝度信号(ベースバンド振幅)とクロマ信号(サブキャリアの振幅と位相)に変換する、超低価格の汎用RGB-NTSC/PALエンコーダです。この2つの出力は、オンチップで合成されてコンポジット・ビデオ出力となります。3つの出力を標準信号レベルの2倍の電圧で個別に適宜使用して、75Ωの逆終端ケー ...続きを見る

AD725:  RGB-NTSC/PALエンコーダ

製品概要

AD725は、NTSC標準またはPAL標準に従って赤、緑、青のカラー・コンポーネント(RGB)信号を適正な輝度信号(ベースバンド振幅)とクロマ信号(サブキャリアの振幅と位相)に変換する、超低価格の汎用RGB-NTSC/PALエンコーダです。この2つの出力は、オンチップで合成されてコンポジット・ビデオ出力となります。3つの出力を標準信号レベルの2倍の電圧で個別に適宜使用して、75Ωの逆終端ケーブルを駆動できます。

この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD725-EBでご注文ください。

アプリケーション
  • RGB/VGAからNTSC/PALへのエンコード
  • パーソナル・コンピュータ/ネットワーク・コンピュータ
  • テレビ・ゲーム
  • テレビ会議用カメラ
  • デジタル・カメラ
  • Features

    • コンポジット・ビデオ出力:NTSCとPALをともにサポート
    • クロミナンスと輝度の出力(Sビデオ出力)
    • クロスカラー・アーティファクトを除去する輝度トラップ・ポート
    • TTLロジック・レベル
    • 遅延ラインと自動調整フィルタ組み込み
    • 75Ωの逆終端負荷を駆動
    • 低消費電力設計、+5Vで動作:パワーダウン時は1μA未満に
    • 非常に低価格

    Diagrams

    AD725 Diagram
    Functional Block Diagram for AD725

    仕様

    # DAC n/a
    Resolution (Bits) n/a
    Standard Definition X
    Component RGB/YPbPr RGB only
    CVBS/S-Video X
    I/O Supply (V) 5V
    Package 16-Lead SOIC

    その他の製品を探す

    Part# # DAC Resolution (Bits) Input Data Resolution Max Oversampling (MHz) Standard Definition Prog Scan HDTV Component RGB/YPbPr CVBS/S-Video Price* (1000-4999)
    AD723 n/a n/a - - X - - RGB only X $3.81
    AD724 n/a n/a - - X - - RGB only X $6.15
    AD725 n/a n/a - - X - - RGB only X $4.61
    ADV7170 4 10 8 27 X - - X X -
    ADV7171 4 10 8 27 X - - X X $5.46
    ADV7172 6 10 8 27 X - - X X -
    ADV7173 6 10 8 27 X - - X X $5.74
    ADV7194 6 10 10 54 X X - X X $21.22
    ADV7324 6 14 - - X X X - X -
    ADV7340 6 12 10 297 X X X X X -
    ADV7341 6 12 10 297 X X X X X $14.17
    ADV7342 6 11 8 297 X X X X X -
    ADV7343 6 11 8 297 X X X X X $7.74
    ADV7344 6 14 10 297 X X X X X -
    ADV7390 3 10 8 297 X X X X X -
    ADV7391