ADV7171:  ビデオ・エンコーダ、10ビットSAFF™/拡張パワーマネジメント付き、PAL/NTSC

ADV7170/ADV7171は、デジタルCCIR-601 4:2:2の8ビットまたは16ビットのコンポーネント・ビデオ・データを、世界規格適合の標準のアナログ・ベースバンドTV信号に変換する集積化デジタル・ビデオ・エンコーダです。

特長 

  • ITU-R BT601/656 YCrCb-PAL/NTSCビデオ・エンコーダ
  • 高品質10ビット・ビデオDAC
  • SSAF(スーパ-・サブエイリアス・フィルタ)
  • 高度パワーマネジメント機能
  • CGMS(コピー・ジェネレーション・マネージメント・システム)
  • WSS(ワイド・スクリーン・シグナリング)
  • Y、U、V、Cフォーマット同時出力
  • NTSC-M、PAL-M/N、PAL-B/D/G/H/I、PAL-60
  • 27MHzクロック1系統が必要(2倍オーバー・サンプリング)
  • 80dBビデオS/N比
  • カラー・サブキャリア用32ビット・ダイレクト・デジタル・シンセサイザ

ブロック図

ADV7171 機能ブロック図
ADV7171 機能ブロック図

仕様

# DAC 4
Resolution (Bits) 10bit
Input Data Resolution 8bit
Max Oversampling (MHz) 27MHz
Standard Definition X
Component RGB/YPbPr X
CVBS/S-Video X
I/O Supply (V) 3.3 or 5V
A & D Core Supply (V) 3.3 or 5V
Package 44-Lead PQFP

その他の製品を探す

Part# # DAC Resolution (Bits) Input Data Resolution Max Oversampling (MHz) Standard Definition Prog Scan HDTV Component RGB/YPbPr CVBS/S-Video Price* (1000-4999)
AD723 n/a n/a - - X - - RGB only X $3.81
AD724 n/a n/a - - X - - RGB only X $6.15
AD725 n/a n/a - - X - - RGB only X $4.61
ADV7170 4 10 8 27 X - - X X -
ADV7171 4 10 8 27 X - - X X $5.46
ADV7172 6 10 8 27 X - - X X -
ADV7173 6 10 8 27 X - - X X $5.74
ADV7194 6 10 10 54 X X - X X $21.22
ADV7324 6 14 - - X X X - X -
ADV7340 6 12 10 297 X X X X X -
ADV7341 6 12 10 297 X X X X X $14.17
ADV7342 6 11 8 297 X X X X X -
ADV7343 6 11 8 297 X X X X X $7.74
ADV7344 6 14 10 297 X X X X X -
ADV7390 3 10 8