ADV7194: ビデオ・エンコーダ、54MHzオーバーサンプリング、Extended-10™、業務用
ADV7194は、アナログ・デバイセズの新世代ビデオ・エンコーダです。
ADV7194は、デジタルCCIR-601 4:2:2のコンポーネント・ビデオ・データ(8ビット/10ビット/16ビット/20ビット)をNTSC、PAL B/D/G/H/I、PAL N、PAL-60の各規格に適合する標準のアナログ・ベースバンドTV信号に変換する集積化デジタル・ビデオ・エンコーダです。コンポジッ ...続きを見る
ADV7194: ビデオ・エンコーダ、54MHzオーバーサンプリング、Extended-10™、業務用
製品概要
ADV7194は、アナログ・デバイセズの新世代ビデオ・エンコーダです。
ADV7194は、デジタルCCIR-601 4:2:2のコンポーネント・ビデオ・データ(8ビット/10ビット/16ビット/20ビット)をNTSC、PAL B/D/G/H/I、PAL N、PAL-60の各規格に適合する標準のアナログ・ベースバンドTV信号に変換する集積化デジタル・ビデオ・エンコーダです。コンポジット出力信号に加えて、S-VHS Y/Cビデオ、RGBビデオ、およびYUVビデオの各信号を出力する機能も備えています。コンポジット・ビデオ信号では、Y/C、RGBおよびYUVの各フォーマットをアナログ出力として同時に利用できます。ADV7194は10ビット変換、10ビットのデジタル・ビデオ・データ処理、および10ビット拡張インターフェーシング(Extended-10™)の各機能も備えています。6個のDACはすべて、4.33mAの出力電流を供給できます。ADV7194は、PALとNTSC両方のスクェア・ピクセル・モードもサポートします。
ADV7194の新規設計として、ガンマ補正とデジタル・ノイズ・リダクションのプログラミング設定が可能で、さらに内部PLLを用いた4倍のオーバーサンプリングによって54MHzでデータを出力する機能も備えています。また、プログレッシブ・スキャン・フォーマット(3 x 10ビットYCrCb)でデータを入力することもできます。
ビデオ制御機能の改善点として、カラーとコントラストの制御およびブライトネス制御のスケール・ファクタを増加しています。フィールド・カウンタに加えて、平均ブライトネス検出制御機能も追加しました。さらに、クロミナンスとルミナンスを必要に応じて別個に遅延させることもできます。
内部クロックはすべて、チップ上で生成します。ADV7194の動作モードは、シリアルの双方向I2Cポートを通じてセットアップします。これに加えて、ADV7194では外部ビデオ・ソースを用いたサブキャリアの位相ロックが可能で、カラー・バー発生器も内蔵しています。
ADV7194の設計にはプログラマブルのルミナンスおよびクロミナンス・フィルタを使用し、ビデオ性能を改善しています。ルミナンス・フィルタは帯域幅を拡張するSSAF™と呼ばれる特別なモードを備えており、ロールオフ特性は非常に急峻です。
ADV7194は、4つのカラー制御(色相、コントラスト、ブライトネス、飽和)を使用して設計しています。
SSAF™フィルタの応答性を変更するときにルミナンス信号をブーストする機能も備えています。
アナログ出力ビデオ信号に合わせてタイミングを調整できるHSOおよびVSO/CSO TTL出力を利用できます。
クランプ出力信号を使用して、ビデオ信号のフロントおよびバック・ポーチの両方でクランピングを行うことが可能です。
すべてのYUVフォーマット(BetaCam、MII、SMPTE/EBU N10)をサポートします。
ADV7194は、テレテキスト入力ポートも別個に備えています。
ADV7194は、拡張パワーマネジメント・システムを備えています。このため、スリープ時の消費電流を1mAよりも低く抑える一方で、スリープ動作モード中のI2Cのアクセス動作を維持できます。これは、ラップトップ・コンピュータのように消費電力が非常に重要な携帯型装置に最適です。
ADV7194は、+3V CMOSプロセスで製造されています。モノリシックCMOS構造により、低消費電力で優れた機能を保証します。パッケージは80ピンLQFPです。
- 英語データシート Rev A, 02/2001 (pdf 653kB)
- (データシート利用上の注意)
| Part# | # DAC | Resolution (Bits) | Input Data Resolution | Max Oversampling (MHz) | Standard Definition | Prog Scan | HDTV | Component RGB/YPbPr | CVBS/S-Video | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD723 | n/a | n/a | - | - | X | - | - | RGB only | X | $3.81 |
| AD724 | n/a | n/a | - | - | X | - | - | RGB only | X | $6.15 |
| AD725 | n/a | n/a | - | - | X | - | - | RGB only | X | $4.61 |
| ADV7170 | 4 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | - |
| ADV7171 | 4 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | $5.46 |
| ADV7172 | 6 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | - |
| ADV7173 | 6 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | $5.74 |
| ADV7194 | 6 | 10 | 10 | 54 | X | X | - | X | X | $21.22 |
| ADV7324 | 6 | 14 | - | - | X | X | X | - | X | - |
| ADV7340 | 6 | 12 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7341 | 6 | 12 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | $14.17 |
| ADV7342 | 6 | 11 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7343 | 6 | 11 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | $7.74 |
| ADV7344 | 6 | 14 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7390 | 3 | 10 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7391 |