ADV7324:  ビデオ・エンコーダ、NSVおよびMacrovision®コピー保護機能付き、14ビット、216MHz

ADV7324は、標準解像度、プログレッシブ・スキャン、高解像度ビデオ信号のためのD/Aビデオ・エンコーダです。さまざまなデジタル・ビデオ・フォーマットをCVBS、S-Video、YPbPr、RGBのアナログ・ビデオ信号に変換します。

625p出力規格に対応するCGMS-A機能により、業界で求められているコピー保護条件に従ったDVDプレーヤやレコーダを提供できます。

< ...続きを見る

ADV7324:  ビデオ・エンコーダ、NSVおよびMacrovision®コピー保護機能付き、14ビット、216MHz

製品概要

ADV7324は、標準解像度、プログレッシブ・スキャン、高解像度ビデオ信号のためのD/Aビデオ・エンコーダです。さまざまなデジタル・ビデオ・フォーマットをCVBS、S-Video、YPbPr、RGBのアナログ・ビデオ信号に変換します。

625p出力規格に対応するCGMS-A機能により、業界で求められているコピー保護条件に従ったDVDプレーヤやレコーダを提供できます。

ADV732xシリーズのビデオ・エンコーダは、SDTV性能を高め、さまざまなSMPTE HDTV入力規格に直接対応しているため、高性能マルチフォーマット・ビデオ出力用に最適です。

今や8世代へと進化したアナログ・デバイセズのビデオ・エンコーダは、民生用および業務用いずれのアプリケーションにおいても最高に優れた解像度とオーバーサンプリング性能を提供します。


アプリケーション
  • 625pのCGMS-Aコピー保護ビデオ出力が求められるDVDプレーヤ/レコーダ
  • HDビデオ・プレーヤ/レコーダ
  • AVレシーバ
  • HDセットトップ・ボックスおよびiDTV
  • 業務用ビデオ編集/スタジオ機器
  • 特長 

    • HDTV入力フォーマットの拡張サポート
    • 欧州625p規格対応のCGMS-Aコピー保護
    • 変調出力のための高いSDTV性能
    • 超ハイエンド設計に対応する最先端14ビットNSV DAC性能

    ブロック図

    ADV7324 機能ブロック図
    ADV7324 機能ブロック図

    仕様

    # DAC 6
    Resolution (Bits) 14bit
    Standard Definition X
    Prog Scan X
    HDTV X
    CVBS/S-Video X
    I/O Supply (V) 3.3 or 5V
    A & D Core Supply (V) 3.3 or 5V
    Package 64-Lead LQFP

    その他の製品を探す

    Part# # DAC Resolution (Bits) Input Data Resolution Max Oversampling (MHz) Standard Definition Prog Scan HDTV Component RGB/YPbPr CVBS/S-Video Price* (1000-4999)
    AD723 n/a n/a - - X - - RGB only X $3.81
    AD724 n/a n/a - - X - - RGB only X $6.15
    AD725 n/a n/a - - X - - RGB only X $4.61
    ADV7170 4 10 8 27 X - - X X -
    ADV7171 4 10 8 27 X - - X X $5.46
    ADV7172 6 10 8 27 X - - X X -
    ADV7173 6 10 8 27 X - - X X $5.74
    ADV7194 6 10 10 54 X X - X X $21.22
    ADV7324 6 14 - - X X X - X -
    ADV7340 6 12 10 297 X X X X X -
    ADV7341 6 12 10 297 X X X X X $14.17
    ADV7342 6 11 8 297 X X X X X -
    ADV7343 6 11 8 297 X X X X X $7.74
    ADV7344 6 14 10 297 X X X X X -
    ADV7390 3 10 8 297 X X X X X -
    ADV7391 3 10 8 297