ADV7341:  マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の12ビットNoise Shaped Video®、D/Aコンバータ内蔵

ADV7341は、64ピンLQFPパッケージを採用した高速D/Aビデオ・エンコーダです。6個の高速、NSV、3.3Vの12ビット・ビデオDACにより、標準解像度(SD)、拡張解像度(ED)、または高解像度(HD)のビデオ・フォーマットで、コンポジット(CVBS)、Sビデオ(YC)、およびコンポーネント(YPrPb/RGB)のアナログ出力をサポートします。

ADV7341は、 ...続きを見る

Advantiv 電源投入のシーケンス条件をご参照ください。

アドバンスドTV関連のその他の製品についてはAdvantiv®ページをご覧ください。

ADV7341:  マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の12ビットNoise Shaped Video®、D/Aコンバータ内蔵

製品概要

ADV7341は、64ピンLQFPパッケージを採用した高速D/Aビデオ・エンコーダです。6個の高速、NSV、3.3Vの12ビット・ビデオDACにより、標準解像度(SD)、拡張解像度(ED)、または高解像度(HD)のビデオ・フォーマットで、コンポジット(CVBS)、Sビデオ(YC)、およびコンポーネント(YPrPb/RGB)のアナログ出力をサポートします。

ADV7341は、さまざまな方法で設定可能な30ビットのピクセル入力ポートを内蔵しています。SDビデオ・フォーマットは、SDRインターフェースを使ってサポートします。ED/HDビデオ・フォーマットは、SDRインターフェースとDDRインターフェースを使ってサポートします。ピクセル・データは、YCrCb色空間またはRGB色空間で出力することができます。

ADV7340/ADV7341は、組込みEAV/SAVタイミング・コード、外部ビデオ同期信号、およびI2CとSPIの通信プロトコルもサポートします。

さらに、SDとED/HDの同時入出力もサポートします。216MHz(SDとED)と297MHz(HD)のオーバーサンプリングにより、外部出力フィルタリングは不要になります。さらに、フルドライブDACにより、外部出力バッファリングも不要になります。

ケーブル検出機能とDAC自動パワーダウン機能により、消費電力を最小限に抑えます。

アプリケーション

  • DVDレコーダとプレーヤ
  • 高解像度ブルーレイDVDプレーヤ
  • HD DVDプレーヤ
  • 特長

    • 74.25MHz、20/30ビットの高解像度入力
    • SMPTE 274M(1080i)、296M(720p)、240M(1035i)に準拠
    • 6個のNoise Shaped Video(NSV)12ビット・ビデオDACを内蔵
    • NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60をサポート
    • NTSCおよびPALスクエア・ピクセル動作(24.54/29.5MHz)マルチフォーマット・ビデオ入力
    • Macrovision® Rev 7.1.L1(SD)とRev 1.2(ED)に準拠
    • SDとED/HDの同時動作
    • EIA/CEA-861Bコンプライアンス
    • プログラマブル機能
      ルミナンスおよびクロミナンス・フィルタ応答
    • コピー・ジェネレーション・マネジメント・システム(CGMS)

    ブロック図

    ADV7341ブロック図
    ADV7341機能ブロック図

    仕様

    # DAC 6
    Resolution (Bits) 12bit
    Input Data Resolution 10bit
    Max Oversampling (MHz) 297MHz
    Standard Definition X
    Prog Scan X
    HDTV X
    Component RGB/YPbPr X
    CVBS/S-Video X

    その他の製品を探す

    Part# # DAC Resolution (Bits) Input Data Resolution Max Oversampling (MHz) Standard Definition Prog Scan HDTV Component RGB/YPbPr CVBS/S-Video Price* (1000-4999)
    AD723 n/a n/a - - X - - RGB only X $3.81
    AD724 n/a n/a - - X - - RGB only X $6.15
    AD725 n/a n/a - - X - - RGB only X $4.61
    ADV7170 4 10 8 27 X - - X X -
    ADV7171 4 10 8 27 X - - X X $5.46
    ADV7172 6 10 8 27 X - - X X -
    ADV7173 6 10 8 27 X - - X X $5.74
    ADV7194 6 10 10 54 X X - X X $21.22
    ADV7324 6 14 - - X X X - X -
    ADV7340 6 12 10 297 X X X X X -
    ADV7341 6 12 10 297 X X X X X $14.17
    ADV7342 6 11 8 297 X X X X X -
    ADV7343 6 11 8 297 X X X X X $7.74
    ADV7344 6 14 10 297 X X X X X -
    ADV7390 3 10 8 297 X