ADV7342: マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の11ビット297MHz、D/Aコンバータ内蔵
ADV7342は、64ピンLQFPパッケージを採用した、高速D/A変換ビデオ・エンコーダです。6個の高速、3.3V、11ビット・ビデオDACが、標準解像度(SD)、拡張解像度(ED)、または高解像度(HD)のビデオ・フォーマットで、コンポジット(CVBS)、Sビデオ(Y/C)、およびコンポーネント(YPrPb/RGB)のアナログ出力をサポートします。
ADV7342は、さ ...続きを見る
** Please see power supply sequencing requirement.
Additional product choices for Advanced TV applications are available on the Advantiv™ site.
ADV7342: マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の11ビット297MHz、D/Aコンバータ内蔵
製品概要
ADV7342は、64ピンLQFPパッケージを採用した、高速D/A変換ビデオ・エンコーダです。6個の高速、3.3V、11ビット・ビデオDACが、標準解像度(SD)、拡張解像度(ED)、または高解像度(HD)のビデオ・フォーマットで、コンポジット(CVBS)、Sビデオ(Y/C)、およびコンポーネント(YPrPb/RGB)のアナログ出力をサポートします。
ADV7342は、さまざまな方法で設定できる24ビットのピクセル入力ポートを内蔵しています。SDビデオ・フォーマットには、SDRインターフェースを使ってサポートします。ED/HDビデオ・フォーマットには、SDRインターフェースとDDRインターフェースを使ってサポートします。ピクセル・データは、YCrCbまたはRGBの色空間で出力することができます。
ADV7342は、組込みEAV/SAVタイミング・コード、外部ビデオ同期信号、I2CとSPIの通信プロトコルもサポートします。さらに、SDとED/HDの同時入出力もサポートします。216MHz(SDとED)と297MHz(HD)のオーバーサンプリングにより、外部出力フィルタリングは不要です。そしてフルドライブDACにより、外部出力バッファリングは不要です。ケーブル検出機能とDAC自動パワーダウン機能により、消費電力を最小限に抑えます。
アプリケーション
- 日本語データシート Rev 0, 10/2006 (pdf 4423kB)
- 英語データシート Rev 0, 12/2006 (pdf 1075kB)
- (データシート利用上の注意)
特長
- 74.25MHz、20/30ビットの高解像度入力
- 6個の11ビット、297MHzビデオDACを内蔵
- NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60をサポート
- NTSCおよびPALスクエア・ピクセル動作(24.54/29.5MHz)
- マルチフォーマット・ビデオ入力
- マルチフォーマット・ビデオ出力
- SDとED/HDの同時動作
- プログラマブル機能
- コピー・ジェネレーション・マネジメント・システム(CGMS)
- クローズド・キャプショニングとワイド・スクリーン・シグナリング(WSS)
ブロック図
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
ADV7342機能ブロック図
マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の11ビット297MHz、D/Aコンバータ内蔵
ADV7342 に関するその他のブロック図
マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の11ビット297MHz、D/Aコンバータ内蔵
ADV7342 Pin Configuration
ADV7342機能ブロック図
| Part# | # DAC | Resolution (Bits) | Input Data Resolution | Max Oversampling (MHz) | Standard Definition | Prog Scan | HDTV | Component RGB/YPbPr | CVBS/S-Video | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD723 | n/a | n/a | - | - | X | - | - | RGB only | X | $3.81 |
| AD724 | n/a | n/a | - | - | X | - | - | RGB only | X | $6.15 |
| AD725 | n/a | n/a | - | - | X | - | - | RGB only | X | $4.61 |
| ADV7170 | 4 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | - |
| ADV7171 | 4 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | $5.46 |
| ADV7172 | 6 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | - |
| ADV7173 | 6 | 10 | 8 | 27 | X | - | - | X | X | $5.74 |
| ADV7194 | 6 | 10 | 10 | 54 | X | X | - | X | X | $21.22 |
| ADV7324 | 6 | 14 | - | - | X | X | X | - | X | - |
| ADV7340 | 6 | 12 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7341 | 6 | 12 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | $14.17 |
| ADV7342 | 6 | 11 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7343 | 6 | 11 | 8 | 297 | X | X | X | X | X | $7.74 |
| ADV7344 | 6 | 14 | 10 | 297 | X | X | X | X | X | - |
| ADV7390 | 3 | 10 | 8 | 297 | X | X | X |