ADV7344:  マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の14ビットNoise Shaped Video®、D/Aコンバータ内蔵

ADV7344は、64ピンLQFPパッケージを採用した高速D/Aビデオ・エンコーダです。6個の高速、NSV、3.3Vの14ビット・ビデオDACが、標準解像度(SD)、拡張解像度(ED)、または高解像度(HD)のビデオ・フォーマットで、コンポジット(CVBS)、 ビデオ(YC)、およびコンポーネント(YPrPb/RGB)のアナログ出力をサポートします。

ADV7344は、さま ...続きを見る

Advantiv** Please see power supply sequencing requirement.

Additional product choices for Advanced TV applications are available on the Advantiv™ site.

ADV7344:  マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の14ビットNoise Shaped Video®、D/Aコンバータ内蔵

製品概要

ADV7344は、64ピンLQFPパッケージを採用した高速D/Aビデオ・エンコーダです。6個の高速、NSV、3.3Vの14ビット・ビデオDACが、標準解像度(SD)、拡張解像度(ED)、または高解像度(HD)のビデオ・フォーマットで、コンポジット(CVBS)、 ビデオ(YC)、およびコンポーネント(YPrPb/RGB)のアナログ出力をサポートします。

ADV7344は、さまざまな方法で設定できる30ビットのピクセル入力ポートを内蔵しています。SDビデオ・フォーマットは、SDRインターフェースを使用してサポートします。ED/HDビデオ・フォーマットは、SDRインターフェースとDDRインターフェースを使用してサポートします。ピクセル・データは、YCrCbまたはRGBの色空間で出力することができます。

ADV7344は、組込みEAV/SAVタイミング・コード、外部ビデオ同期信号、I2CとSPIの通信プロトコルもサポートします。さらに、SDとED/HDの同時入出力もサポートします。216MHz(SDとED)と297MHz(HD)のオーバーサンプリングにより、外部出力フィルタリングは不要です。そしてフルドライブDACにより、外部出力バッファリングは不要です。ケーブル検出機能とDAC自動パワーダウン機能により、消費電力を最小限に抑えます。

アプリケーション

  • DVDレコーダとプレーヤ
  • 高解像度ブルーレイDVDプレーヤ
  • HD DVDプレーヤ
  • 特長

    • 74.25MHz、20/30ビットの高解像度入力
    • 6個のNoise Shaped Video(NSV)方式14ビット・ビデオDACを内蔵
    • NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60をサポート
    • NTSCおよびPALスクエア・ピクセル動作(24.54/29.5MHz)
    • マルチフォーマット・ビデオ入力
    • マルチフォーマット・ビデオ出力
    • EIA/CEA-861Bコンプライアンス
    • プログラマブル機能
    • コピー・ジェネレーション・マネジメント・システム(CGMS)
    • クローズド・キャプショニングとワイド・スクリーン・シグナリング(WSS)

    ブロック図

    ADV7344ブロック図
    ADV7344機能ブロック図

    仕様

    # DAC 6
    Resolution (Bits) 14bit
    Input Data Resolution 10bit
    Max Oversampling (MHz) 297MHz
    Standard Definition X
    Prog Scan X
    HDTV X
    Component RGB/YPbPr X
    CVBS/S-Video X
    I/O Supply (V) 2.5 to 3.3V
    Package 64-Lead LQFP

    その他の製品を探す

    Part# # DAC Resolution (Bits) Input Data Resolution Max Oversampling (MHz) Standard Definition Prog Scan HDTV Component RGB/YPbPr CVBS/S-Video Price* (1000-4999)
    AD723 n/a n/a - - X - - RGB only X $3.81
    AD724 n/a n/a - - X - - RGB only X $6.15
    AD725 n/a n/a - - X - - RGB only X $4.61
    ADV7170 4 10 8 27 X - - X X -
    ADV7171 4 10 8 27 X - - X X $5.46
    ADV7172 6 10 8 27 X - - X X -
    ADV7173 6 10 8 27 X - - X X $5.74
    ADV7194 6 10 10 54 X X - X X $21.22
    ADV7324 6 14 - - X X X - X -
    ADV7340 6 12 10 297 X X X X X -
    ADV7341 6 12 10 297 X X X X X $14.17
    ADV7342 6 11 8 297 X X X X X -
    ADV7343 6 11 8 297 X X X X X $7.74
    ADV7344 6 14 10 297 X X X X X -
    ADV7390 3 10 8 297 X