ADV7392:  10ビットビデオ・エンコーダ :SD/HD低消費電力、チップ・スケール

ADV7392は、単一のモノリシック・チップに集積した高速D/Aビデオ・エンコーダです。3個の2.7V/3.3V 10ビット・ビデオDACが、標準解像度(SD)または高精細(HD)のビデオ・フォーマットで、コンポジット(CVBS)、Sビデオ(YC)、またはコンポーネント(YPrPb/RGB)のアナログ出力に対応します。

これらのエンコーダは低消費電力動作のために最適化されて ...続きを見る

AdvantivアドバンスドTVアプリケーションに関する、更なる製品選択についてはAdvantiv®ページをご覧ください。

ADV7392:  10ビットビデオ・エンコーダ :SD/HD低消費電力、チップ・スケール

製品概要

ADV7392は、単一のモノリシック・チップに集積した高速D/Aビデオ・エンコーダです。3個の2.7V/3.3V 10ビット・ビデオDACが、標準解像度(SD)または高精細(HD)のビデオ・フォーマットで、コンポジット(CVBS)、Sビデオ(YC)、またはコンポーネント(YPrPb/RGB)のアナログ出力に対応します。

これらのエンコーダは低消費電力動作のために最適化されており、フットプリントも最小限に抑えて、外付け部品もわずかしか必要ないため、TV出力機能を必要とする、携帯機器や低消費電力の必要とされるアプリケーションに最適です。

ケーブル検出やDAC自動パワーダウン機能を備えているため、未使用時の消費電力を最小限に抑えます。 ADV7392は16ビット・ビデオ入力ポートを持ちさまざまな方法で設定できます。SD RGB入力にも対応します。

この製品は、組込みEAV/SAVタイミング・コード、外部ビデオ同期信号、I2CおよびSPI通信プロトコルに対応します。

アプリケーション

  • モバイル・ハンドセット
  • デジタル・カメラ
  • 携帯メディア・プレーヤ、携帯DVDプレーヤ
  • 携帯ゲーム・コンソール
  • デジタル・ビデオカメラ
  • セットトップ・ボックス(STB)

特長

  • 3個の高品質、10ビット・ビデオDAC
  • マルチフォーマット・ビデオ入力対応
    4:2:2 YCrCb (SD, ED, and HD)
    4:4:4 RGB (SD)
  • マルチフォーマット・ビデオ出力対応
    コンポジット (CVBS) および S-Video (Y/C)
    コンポーネント YPrPb (SD, ED, and HD)
    コンポーネント RGB (SD, ED, and HD)
  • 74.25MHz 8/10/16ビットHDビデオ入力対応
  • NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60に対応
  • コピー・ジェネレーション・マネジメント・システム出力
  • 外部ビデオ信号にサブキャリア・ロック機能内蔵
  • I2C®およびSPI®互換のシリアルMPUインターフェース

ブロック図

ADV7392ブロック図
ADV7392 機能ブロック図

仕様

# DAC 3
Resolution (Bits) 10bit
Input Data Resolution 10bit
Max Oversampling (MHz) 297MHz
Standard Definition X
Prog Scan X
HDTV X
Component RGB/YPbPr X
CVBS/S-Video X

その他の製品を探す

Part# # DAC Resolution (Bits) Input Data Resolution Max Oversampling (MHz) Standard Definition Prog Scan HDTV Component RGB/YPbPr CVBS/S-Video Price* (1000-4999)
AD723 n/a n/a - - X - - RGB only X $3.81
AD724 n/a n/a - - X - - RGB only X $6.15
AD725 n/a n/a - - X - - RGB only X $4.61
ADV7170 4 10 8 27 X - - X X -
ADV7171 4 10 8 27 X - - X X $5.46
ADV7172 6 10 8 27 X - - X X -
ADV7173 6 10 8 27 X - - X X $5.74
ADV7194 6 10 10 54 X X - X X $21.22
ADV7324 6 14 - - X X X - X -
ADV7340 6 12 10 297 X X X X X -
ADV7341 6 12 10 297 X X X X X $14.17
ADV7342 6 11 8 297 X X X X X -
ADV7343 6 11 8 297 X X X X X $7.74
ADV7344 6 14 10 297 X X X X X -
ADV7390 3 10 8 297 X X X