デジタル・アイソレータ

iCoupler®アイソレータには、フォトカプラにみられる制約がありません。高速CMOSとチップスケールのトランスを組み合わせたこのデジタル・アイソレータ・ファミリーは、コスト、サイズ、性能、消費電力、信頼性、使いやすさの面で大きく改善されています。性能、チャンネル構成、価格の面で多様な製品があり、ほぼすべてのアプリケーションに対応できます。詳細については、iCoupler®アイソレーション技術をご覧ください。

クイック・フィルタ  以下のパラメータをクリックすることで製品を絞り込むことができます:

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加:
    パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

Digital Isolators

パラメータの追加/削除



















Part#
Results: 55
Features# ChMax Data Rate(Mbps)Insulation Rating (kVrms)Max Prop Delay (ns)Output Default StatePackagePrice* (1000-4999)
Sort
parameter
 
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
Filter by value

       
AD7400Isolated Sigma-Delta Modulator-10---16-Lead SOIC $4.05
AD7401Isolated Sigma-Delta Modulator-10---16-Lead SOIC $4.05
ADM2483RS-485 Transceiver/Half Duplex10.52.5-Z16-Lead SOIC $3.04
ADM2485RS-485 Transeiver1162.5-Z16-Lead SOIC $5.57
ADM2486RS-485 Transceiver/Half Duplex w/ Transformer Driver1202.5-Z16-Lead SOIC $5.04
ADM2490ERS-485 Transceiver/Full Duplex1165-High16-Lead SOIC $4.55
ADUM1100Standard Digital Isolator11002.518High8-Lead SOIC $1.63
ADUM1200Standard Digital Isolator2252.545High8-Lead SOIC $1.22
ADUM1201Standard Digital Isolator2252.545High8-Lead SOIC $1.22
ADUM1210Standard Digital Isolator AEC-Q100 Qualified2102.550Low8-Lead SOIC $1.78
ADUM1230Isolated Gate Drivers2102.5160Low16-Lead SOIC**
ADUM1233Isolated Gate Driver2102.5160Low16-Lead SOIC $1.59
ADUM1234Isolated Gate Driver2-2.5160Low16-Lead SOIC $1.59
ADUM1250I2C Compliant Bidirectional Digital Isolator112.5150High8-Lead SOIC $2.42
ADUM1251I2C Compliant Bidirectional Digital Isolator110002.5150High8-Lead SOIC $2.19
ADUM1300Standard Digital Isolator AEC-Q100 Qualified3902.532High16-Lead SOIC $1.63
ADUM1301Standard Digital Isolator AEC-Q100 Qualified3902.532High16-Lead SOIC $1.63
ADUM1310Standard Digital Isolator AEC-Q100 Qualified3102.550High16-Lead SOIC $1.63
ADUM1311Standard Digital Isolator AEC-Q100 Qualified3102.532High16-Lead SOIC $1.63
ADUM1400Standard Digital Isolator AEC-Q100 Qualified4902.532High16-Lead SOIC $2.17
ADUM1401Standard Digital Isolator4902.532High16-Lead SOIC $2.17
ADUM1402Standard Digital Isolator AEC-Q100 Qualified4902.532High16-Lead SOIC $2.17
ADUM1410Standard Digital Isolator4102.550High16-Lead SOIC $2.17
ADUM1411Standard Digital Isolator4102.550High16-Lead SOIC $2.17
ADUM1412Standard Digital Isolator4102.550High16-Lead SOIC $2.17
ADUM1420Isolated Gate Driver4101.6160Low- $2.32
ADUM1510Unidirectional Digital Isolator5102.550-16-Lead SOIC $4.54
ADUM2200Standard Digital Isolator215150High16-Lead SOIC $1.67
ADUM2201Standard Digital Isolator------ $1.66
ADUM2250I2C Compliant Bidirectional Digital Isolator215-High16-Lead SOIC $3.00
ADUM2251I2C Compliant Bidirectional Digital Isolator215-High16-Lead SOIC $2.77
ADUM2400Standard Digital Isolator490532High16-Lead SOIC $3.20
ADUM2401Standard Digital Isolator490532High16-Lead SOIC $3.20
ADUM2402Standard Digital Isolator490532High16-Lead SOIC $3.20
ADUM3100Ruggedized for System Level ESD11002.518High8-Lead SOIC $1.71
ADUM3200Ruggedized for System-Level ESD2252.545High8-Lead SOIC $1.28
ADUM3201Ruggedized for System-Level ESD1252.545High8-Lead SOIC $1.28
ADUM3300Ruggedized for System-Level ESD-902.532High16-Lead SOIC $1.71
ADUM3301Ruggedized for System-Level ESD3902.532High16-Lead SOIC $1.71
ADUM3400Ruggedized for System-Level ESD4902.532High16-Lead SOIC $2.28
ADUM3401Ruggedized for System-Level ESD-902.532High16-Lead SOIC $2.28
ADUM3402Ruggedized for System-Level ESD4902.532High16-Lead SOIC $2.28
ADUM3440Standard Digital Isolator41502.532High16-Lead SOIC $5.47
ADUM3441Standard Digital Isolator41502.532High16-Lead SOIC $5.47
ADUM3442Standard Digital Isolator41502.532High16-Lead SOIC $5.47
ADUM5230Isolated Gate Driver1-2.5100Low16-Lead SOIC $2.27
ADUM5240Digital Isolator w/ isoPower212.570Low8-Lead SOIC $2.99
ADUM5241Digital Isolator w/ isoPower212.570Low8-Lead SOIC $2.99
ADUM5242Digital Isolator w/ isoPower212.570Low8-Lead SOIC $2.99
ADUM5400Digital Isolator w/ isoPower4252560-16-Lead SOIC $5.06
ADUM5401Digital Isolator w/ isoPower 4252.560Low16-Lead SOIC $5.06
ADUM5402Digital Isolator w/ isoPower 4252.560Low16-Lead SOIC $5.06
ADUM5403Digital Isolator w/ isoPower 4252.560Low16-Lead SOIC $5.06
ADUM5404Digital Isolator w/ isoPower 4252.560Low16-Lead SOIC $5.06
ADUM6132isoPower integrated isolated high-side supply1--100-16-Lead SOIC $2.12
*Specs shown apply to the highest grade.
Please scroll down to see more data.
ページトップへ