ADM3222: RS-232/V.28インターフェース・デバイス、シャットダウン機能、イネーブル機能、+3.3V、460kbps、高速、2チャンネル
ADM3202/ADM3222/ADM1385は、+3.3V単電源で動作する高速2チャンネルRS-232/V.28インターフェース・デバイスです。ADM3222/ADM1385は低消費電力、シャットダウン機能を備えているため、バッテリ駆動の携帯型計測器に最適です。
ADM3202/ADM3222/ADM1385はEIA-232EとCCITT V.28仕様に準拠しており、最高2 ...続きを見る
ADM3222: RS-232/V.28インターフェース・デバイス、シャットダウン機能、イネーブル機能、+3.3V、460kbps、高速、2チャンネル
製品概要
ADM3202/ADM3222/ADM1385は、+3.3V単電源で動作する高速2チャンネルRS-232/V.28インターフェース・デバイスです。ADM3222/ADM1385は低消費電力、シャットダウン機能を備えているため、バッテリ駆動の携帯型計測器に最適です。
ADM3202/ADM3222/ADM1385はEIA-232EとCCITT V.28仕様に準拠しており、最高230kbpsのデータ速度で動作します。4個の外部0.1μFチャージ・ポンプ・コンデンサを電圧ダブラー/インバータに使用し、+3.3V単電源での動作が可能になっています。
ADM3222/ADM1385には、イネーブル回路とシャットダウン回路が追加されています。EN入力は、レシーバ出力をスリーステートにする場合に使用できます。SD入力は、チャージ・ポンプ出力とトランスミッタ出力をパワーダウンするときに使用し、静止電流を1μA未満に削減します。レシーバはENを使ってディスエーブルにしない限り、シャットダウン中もイネーブル状態を維持します。
ADM3202には、16ピンDIP、ナローSO、ワイドSO、省スペースのTSSOPパッケージがあります。ADM3222には、18ピンDIP、18ピンSO、20ピンSSOP、20ピンTSSOPパッケージがあります。ADM1385は、20ピンSSOPパッケージを採用しており、LTC1385 CGとピン互換です。
- 日本語データシート Rev 0, 04/1999 (pdf 108kB)
- 英語データシート Rev D, 08/2006 (pdf 333kB)
- (データシート利用上の注意)
特長
- 460 kbpsのデータ・レート
- +3.3 Vで仕様を規定
- EIA-232E規格に適合
- MAX3222/32およびLTC1385の上位互換バージョン
- 低消費電力シャットダウン(ADM3222EとADM1385)
- 0.1μFチャージ・ポンプ・コンデンサ
- DIP、SO、SOIC、SSOP、およびTSSOPパッケージ・オプション
- IEC1000-4-2(801.2)に対応したESD保護(ADM3202の外部入/出ピンのみ)
±8kV:接触放電
±15kV:空気ギャップ放電
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
RS-232/V.28インターフェース・デバイス、シャットダウン機能、イネーブル機能、+3.3V、460kbps、高速、2チャンネル
ADM3222 に関するその他のブロック図
RS-232/V.28インターフェース・デバイス、シャットダウン機能、イネーブル機能、+3.3V、460kbps、高速、2チャンネル
ADM3222 R and RU Pin Connections
Functional Block Diagram for ADM3222
| Part# | Min Pos Supply | Data Rate | #Tx | # Rx | ESD-Protection | Low Pwr Shutdown | # Rx Active in Shutdown | # Capacitors | Capacitor Size | Available Packages | Icc Unloaded (max) | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM3251E | +4.5 | 460kbps | 1 | 1 | 15 kV | No | n/a | 5 | 0.1µF | SOIC | 110mA | $2.99 | Isolated Single Channel, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM3312E | +2.7 | 460kbps | 3 | 3 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 1mA | $1.47 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3310E | +2.7 | 460kbps | 3 | 5 | 15 kV | Yes | 2 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 850µA | $1.52 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3311E | +2.7 | 460kbps | 3 | 5 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 1mA | $1.72 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3315E | +2.7 | 460kbps | 3 | 3 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 850µA | $1.52 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3307E | +2.7 | 1Mbps | 5 | 3 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 1.5mA | $1.47 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM560 | +3 | 116kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 2 | 4 | 1µF | SOIC, SOP | 5mA | $2.41 | Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers |
| ADM561 | +3 | 116kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 0 | 4 | 1µF | SOIC, SOP | 5mA | $2.41 | Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers |
| ADM3101E | +3 | 460kbps | 1 | 1 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | CSP | 5mA | $0.89 | 3.3 V, Single Channel RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM3232E | +3 | 460kbps | 2 | 2 | 15 kV | No | n/a | 5 | 0.1µF | SOIC, SOP | 3mA | $1.37 | ±15 kV ESD Protected, 3.3 V, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM1385 | +3 | 460kbps | 2 | 2 | --- | Yes | 2 | 4 |