ADM3232E:  RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、±15kV ESD保護機能、3.3V

ADM3232Eトランシーバは、3.3Vの単電源で動作する高速、2チャンネルRS-232/V.28インターフェース・デバイスです。消費電力が低いため、バッテリ駆動の携帯型計測機器に最適です。ADM3232Eは、EIA-232EおよびCCITT V.28仕様に準拠し、最大460kspsのデータレートで動作します。

RS-232(T_OUTおよびR_IN)とTTL/CMOS(T_ ...続きを見る

ADM3232E:  RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、±15kV ESD保護機能、3.3V

製品概要

ADM3232Eトランシーバは、3.3Vの単電源で動作する高速、2チャンネルRS-232/V.28インターフェース・デバイスです。消費電力が低いため、バッテリ駆動の携帯型計測機器に最適です。ADM3232Eは、EIA-232EおよびCCITT V.28仕様に準拠し、最大460kspsのデータレートで動作します。

RS-232(T_OUTおよびR_IN)とTTL/CMOS(T_IN and R_OUT)の入力および出力はすべて、静電気放電に対して保護されています(最大±15kVのESD保護)。したがって、IEC 1000-4-2要求仕様に対する適合性が保証されます。)の入力および出力はすべて、静電気放電に対して保護されています(最大±15kVのESD保護)。したがって、IEC 1000-4-2要求仕様に対する適合性が保証されます。

ADM3232Eは、入力/出力ピンに対して±15kVのESD保護機能を搭載しているため、電気的に過酷な環境での動作やRS-232ケーブルが頻繁に抜差しされる用途に最適です。

放射も非常に厳しい制限範囲内に制御されます。CMOS技術を採用し、消費電力をその絶対最小値に維持するため、携帯型機器のアプリケーションではバッテリ寿命が最大限に引き伸ばされます。

電圧ダブラー/インバータ用に4本の0.1µFチャージ・ポンプ・コンデンサが外付けされるため、3.3Vの単電源動作が可能です。

ADM3232Eは、16ピンのナローSOICパッケージに加えて、省スペースの16ピンTSSOPパッケージでも提供しています。

アプリケーション

  • 汎用のRS-232データ・リンク
  • 携帯型計測機器
  • ハンドセット
  • 工業用/通信用診断ポート
  • 特長

    • データレート:460kbps
    • 2個のトランスミッタと2個のレシーバを内蔵
    • EIA-232E仕様に適合
    • 0.1µFチャージ・ポンプ・コンデンサ
    • TTL/CMOSおよびRS-232 I/Oに対してIEC 1000-4-2(801.2)に準拠したESD保護
    • 接触放電:±8kV
    • エア・ギャップ放電:±15kV

    ブロック図

    ADM3232Eブロック図
    ADM3232E機能ブロック図

    仕様

    Protocols RS-232
    #Tx 2
    # Rx 2
    Data Rate 460kbps
    Max Pos Supply +5.5V
    15 kV ESD Yes
    Low Power Shutdown N
    # Rx Active in Shutdown n/a
    # Capacitors 5
    Capacitor Size 0.1µF
    Operating Temp Range -40 to +85
    Available Packages SOIC,SOP

    その他の製品を探す

    Part# Min Pos Supply Data Rate #Tx # Rx ESD-Protection Low Pwr Shutdown # Rx Active in Shutdown # Capacitors Capacitor Size Available Packages Icc Unloaded (max) Price* (1000-4999) Product Description
    ADM3251E +4.5 460kbps 1 1 15 kV No n/a 5 0.1µF SOIC 110mA $2.99 Isolated Single Channel, RS-232 Line Driver/Receiver
    ADM3312E +2.7 460kbps 3 3 15 kV Yes 1 5 0.1µF CSP, SOP 1mA $1.47 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle™
    ADM3310E +2.7 460kbps 3 5 15 kV Yes 2 5 0.1µF CSP, SOP 850µA $1.52 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle™
    ADM3311E +2.7 460kbps 3 5 15 kV Yes 1 5 0.1µF CSP, SOP 1mA $1.72 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle™
    ADM3315E +2.7 460kbps 3 3 15 kV Yes 1 5 0.1µF CSP, SOP 850µA $1.52 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle™
    ADM3307E +2.7 1Mbps 5 3 15 kV Yes 1 5 0.1µF CSP, SOP 1.5mA $1.47 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle™
    ADM560 +3 116kbps 4 5 --- Yes 2 4 1µF SOIC, SOP 5mA $2.41 Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers
    ADM561 +3 116kbps 4 5 --- Yes 0 4 1µF SOIC, SOP 5mA $2.41 Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers
    ADM3101E +3 460kbps 1 1 15 kV No n/a 4 0.1µF CSP 5mA $0.89 3.3 V, Single Channel RS-232 Line Driver/Receiver
    ADM3232E +3 460kbps 2 2 15 kV No n/a 5 0.1µF SOIC, SOP 3mA $1.37 ±15 kV ESD Protected, 3.3 V, RS-232 Line Driver/Receiver
    ADM1385 +3 460kbps 2 2 --- Yes 2 4 0.1µF SOP 3mA $1.42 High-Speed, 2-Channel RS-232/V.28 Interface Transceiver
    ADM3202 +3 460kbps 2