ADM3307E: RS-232トランシーバ、5ドライバ&3レシーバ、15kV ESD保護機能(TTLおよびRS-232)付き、+2.7V
+2.7Vの低い単電源で動作するADM3307Eは、5個のドライバと3個のレシーバを備えたシリアル・ポート・トランシーバで、EIA-232規格に完全準拠しています。チャージ・ポンプ型のDC/DCコンバータを内蔵しているため、両電源は不要です。このDC/DCコンバータは、電源から正電圧と負電圧を内部で生成する電圧トリプラと電圧インバータも内蔵しています。DC/DCコンバータはGreen Idl ...続きを見る
ADM3307E: RS-232トランシーバ、5ドライバ&3レシーバ、15kV ESD保護機能(TTLおよびRS-232)付き、+2.7V
製品概要
+2.7Vの低い単電源で動作するADM3307Eは、5個のドライバと3個のレシーバを備えたシリアル・ポート・トランシーバで、EIA-232規格に完全準拠しています。チャージ・ポンプ型のDC/DCコンバータを内蔵しているため、両電源は不要です。このDC/DCコンバータは、電源から正電圧と負電圧を内部で生成する電圧トリプラと電圧インバータも内蔵しています。DC/DCコンバータはGreen Idleモードで動作します。このモードでは、負荷状態にかかわらず、チャージ・ポンプのオシレータをゲート制御でオン/オフすることにより、出力電圧を±7.25Vに維持します。また、ADM3307Eは、RS-232入出力ピンとTTLピンの両方に+15kVのESD保護機能を搭載しているため、厳しい環境にも最適です。本デバイスは最大1Mbpsで動作します。28ピンTSSOPパッケージ、または省スペース型の32ピンLFCSPパッケージで提供しています。
アプリケーション- 日本語データシート Rev 0, 11/1999 (pdf)
- 英語データシート Rev H, 01/2006 (pdf 1138kB)
- (データシート利用上の注意)
特長
- Green Idle™電力節約モード
- 2.7~3.6V単電源動作
- 3Vロジックで動作
- 0.1~1μFチャージ・ポンプ・コンデンサ
- 低EMI
- 低消費電力シャットダウン:20nA
- シャットダウン時に1個のレシーバが
アクティブ状態を維持 - RS-232規格に完全準拠
- データ速度:460kbps
- 15kVを超えるESD保護回路を搭載
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
RS-232トランシーバ、5ドライバ&3レシーバ、15kV ESD保護機能(TTLおよびRS-232)付き、+2.7V
ADM3307E に関するその他のブロック図
RS-232トランシーバ、5ドライバ&3レシーバ、15kV ESD保護機能(TTLおよびRS-232)付き、+2.7V
ADM3307E LFCSP_VQ/SSOP/TSSOP
Functional Block Diagram for ADM3307E
| Part# | Min Pos Supply | Data Rate | #Tx | # Rx | ESD-Protection | Low Pwr Shutdown | # Rx Active in Shutdown | # Capacitors | Capacitor Size | Available Packages | Icc Unloaded (max) | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM3251E | +4.5 | 460kbps | 1 | 1 | 15 kV | No | n/a | 5 | 0.1µF | SOIC | 110mA | $2.99 | Isolated Single Channel, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM3312E | +2.7 | 460kbps | 3 | 3 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 1mA | $1.47 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3310E | +2.7 | 460kbps | 3 | 5 | 15 kV | Yes | 2 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 850µA | $1.52 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3311E | +2.7 | 460kbps | 3 | 5 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 1mA | $1.72 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3315E | +2.7 | 460kbps | 3 | 3 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 850µA | $1.52 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM3307E | +2.7 | 1Mbps | 5 | 3 | 15 kV | Yes | 1 | 5 | 0.1µF | CSP, SOP | 1.5mA | $1.47 | 15 kV ESD Protected, 2.7V to 3.6V, Serial Port Transceivers with Green Idle |
| ADM560 | +3 | 116kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 2 | 4 | 1µF | SOIC, SOP | 5mA | $2.41 | Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers |
| ADM561 | +3 | 116kbps | 4 | 5 | --- | Yes | 0 | 4 | 1µF | SOIC, SOP | 5mA | $2.41 | Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers |
| ADM3101E | +3 | 460kbps | 1 | 1 | 15 kV | No | n/a | 4 | 0.1µF | CSP | 5mA | $0.89 | 3.3 V, Single Channel RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM3232E | +3 | 460kbps | 2 | 2 | 15 kV | No | n/a | 5 | 0.1µF | SOIC, SOP | 3mA | $1.37 | ±15 kV ESD Protected, 3.3 V, RS-232 Line Driver/Receiver |
| ADM1385 | +3 | 460kbps | 2 | 2 | --- | Yes | 2 | 4 | 0.1µF |