RS-485

差動データ伝送は、高データレートまたは長距離で通信を行う場合、ほとんどのアプリケーションで優れた性能を提供します。差動信号は、ネットワーク上でコモン・モード電圧として現れる誘導ノイズ信号やグラウンド・シフトの影響を無効にします。RS-485の仕様は真のマルチポイント通信ネットワークの要件を満たしており、シングル(2線)バスで最大32個のドライバと32個のレシーバを仕様規定します。RS-485トランシーバによっては、入力インピーダンスを変更することで同じバスに対して8倍以上のノード接続を実現します。最も一般的なRS-485アプリケーションは、産業環境におけるPLC(プログラマブル・ロジック・コントローラ)間通信です。また、店舗のPOS端末やリモート・メーターにもよく利用されています。アナログ・デバイセズは、多くのアプリケーションに適したさまざまなRS-485トランシーバを提供しています。

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加:
    パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

Isolated RS-485

パラメータの追加/削除












Part#
Results: 8
Pwr Supply (Vnom)Isolation V (rms)Integrated Xformer DrvrESD-ProtectionFail SafeData RateFull-Half DuplexDrvr/Rcvr Enable# of Nodes On BusAvailable PackagesPrice* (1000-4999)
Sort
parameter
 
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
Filter by value
 








 
ADM2482E+3 to +5 & ISO +32.5 kVYes15 kVOpen, Short16MbpsFull, HalfYes256SOIC $4.66
ADM2483+3 to +5 & ISO +52.5 kV------Open, Short500kbpsHalfYes256SOIC $3.04
ADM2484E+3 to +5 & ISO +35 kV---15 kVOpen, Short500kbpsFull, HalfYes256SOIC $3.04
ADM2485+3 to +5 & ISO +52.5 kVYes---Open16MbpsHalfYes50SOIC $5.57
ADM2486+3 to +5 & ISO +52.5 kV------Open20MbpsHalfYes50SOIC $5.04
ADM2487E+3 to +5 & ISO +32.5 kVYes15 kVOpen, Short500kbpsFull, HalfYes256SOIC $3.64
ADM2490E+3 to +5 & ISO +55 kV---8 kVOpen16MbpsFullNo32SOIC $4.55
ADM2491E+3 to +5 & ISO +55 kV---8 kVOpen16MbpsFull, HalfYes32SOIC $4.76
Please scroll down to see more data.
ページトップへ

ヘルプ

  • ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加:
    パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

Interface, RS-485

パラメータの追加/削除













Part#
Results: 49
Pwr Supply (Vnom)Full-Half DuplexESD-ProtectionData Rate# of Nodes On BusDrvr/Rcvr EnableFail SafeAvailable PackagesPrice* (1000-4999)
Sort
parameter
   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
Filter by value








 
ADM2490E+3 to +5 & ISO +5Full8 kV16Mbps32NoOpenSOIC $4.55
ADM2485+3 to +5 & ISO +5Half---16Mbps50YesOpenSOIC $5.57
ADM2483+3 to +5 & ISO +5Half---500kbps256YesOpen, ShortSOIC $3.04
ADM2486+3 to +5 & ISO +5Half---20Mbps50YesOpenSOIC $5.04
ADN46673.3---15 kV400Mbps-Yes-SOIC, SOP $1.16
ADN46683.3---15 kV400Mbps-Yes-SOIC, SOP $1.16
ADM3070E3.3Full15 kV250kbps256YesOpen, ShortSOIC $1.62
ADM3071E3.3Full15 kV250kbps256NoOpen, ShortSOIC $1.57
ADM3488E3.3Full15 kV250kbps32NoOpenSOIC $1.32
ADM34883.3Full---250kbps32NoOpenSOIC $0.91
ADM3074E3.3Full15 kV500kbps256NoOpen, ShortSOIC $1.52
ADM34903.3Full---10Mbps32NoOpenSOIC $1.01
ADM34913.3Full---10Mbps32YesOpenDIP, SOIC, SOP $1.37
ADM3490E3.3Full15 kV12Mbps32NoOpenSOIC $1.37
ADM3491E3.3Full15 kV12Mbps32YesOpenSOIC $1.42
ADM3076E3.3Full15 kV16Mbps256YesOpen, ShortSOIC $1.62
ADM3077E3.3Full15 kV16Mbps256NoOpen, ShortSOIC $1.57
ADM3486E3.3Half15 kV2.5Mbps32YesOpenSOIC $1.32
ADM34853.3Half---10Mbps32YesOpenSOIC $1.01
ADM3485E3.3Half15 kV12Mbps50YesOpenDIP, SOIC $1.32
ADM3078E3.3Half15 kV16Mbps256YesOpen, ShortSOIC $1.55
ADM3075E3.3Half15 kV500kbps256YesOpen, ShortSOIC $1.52
ADM3072E3.3Half15 kV250kbps256YesOpen, ShortSOIC $1.52
ADM3483E3.3Half15 kV250kbps32YesOpenSOIC $1.32
ADM34933.3Half---250kbps256YesOpenSOIC $0.96
ADM34833.3Half---250kbps32YesOpenSOIC $0.91
ADM3073E3.3Half15 kV500kbps256YesOpen, ShortSOIC $1.62
ADM2482E+3 to +5 & ISO +3Full, Half15 kV16Mbps256YesOpen, ShortSOIC $4.66
ADM2484E+3 to +5 & ISO +3Full, Half15 kV500kbps256YesOpen, ShortSOIC $3.04
ADM2487E+3 to +5 & ISO +3Full, Half15 kV500kbps256YesOpen, ShortSOIC $3.64
ADM2491E+3 to +5 & ISO +5Full, Half8 kV16Mbps32YesOpenSOIC $4.76
ADM4885Full---250kbps32NoOpenDIP, SOIC $1.11
ADM4895Full---250kbps32YesOpenDIP, SOIC, SOP $1.62
ADM483E5Half15 kV250kbps32YesOpenDIP, SOIC $1.27
ADM48545Full---115kbps256NoOpen, ShortSOIC $0.71
ADM48555Full---500kbps256NoOpen, ShortSOIC $0.71
ADM48565Full---2.5Mbps256NoOpen, ShortSOIC $0.71
ADM48575Full---10Mbps256NoOpen, ShortSOIC $0.71
ADM48505Half---115kbps256YesOpen, ShortCSP, SOIC $0.71
ADM487E5Half15 kV250kbps128YesOpenSOIC $1.32
ADM4835Half---250kbps32YesOpenSOIC $0.67
ADM48515Half---500kbps256YesOpen, ShortCSP, SOIC $0.71
ADM1487E5Half15 kV2.5Mbps128YesOpenSOIC $1.32
ADM485E5Half15 kV2.5Mbps32YesOpenSOIC $1.32
ADM48525Half---2.5Mbps256YesOpen, ShortCSP, SOIC $0.71
ADM4855Half---5Mbps32YesOpenDIP, SOIC, SOP $1.31
ADM48535Half---10Mbps256YesOpen, ShortCSP, SOIC $0.71
ADM14865Half---30Mbps50YesOpenSOIC $2.07
ADM14855Half---30Mbps32YesOpenDIP, SOIC, SOP $1.63
Default Table Sort is Pwr Supply, then Half/Full Duplex
Please scroll down to see more data.
ページトップへ