ADM232L: RS-232トランシーバ、2ドライバ&2レシーバ、低消費電力、+5V、100kbps、CMOS
ライン・ドライバ/レシーバのADM2xxファミリーは、すべてのEIA-232-EおよびV.28通信インターフェース、特に±12Vを使用できないアプリケーションに適しています。ADM236L、およびADM241Lは、消費電力を5μW未満にまで削減できる低消費電力シャットダウン・モードを備えているため、バッテリ駆動の装置には最適です。ADM233Lは、外部コンポーネントを一切必要としないため、プ ...続きを見る
ADM232L: RS-232トランシーバ、2ドライバ&2レシーバ、低消費電力、+5V、100kbps、CMOS
製品概要
ライン・ドライバ/レシーバのADM2xxファミリーは、すべてのEIA-232-EおよびV.28通信インターフェース、特に±12Vを使用できないアプリケーションに適しています。ADM236L、およびADM241Lは、消費電力を5μW未満にまで削減できる低消費電力シャットダウン・モードを備えているため、バッテリ駆動の装置には最適です。ADM233Lは、外部コンポーネントを一切必要としないため、プリント基板のスペースが重要なアプリケーションに特に適しています。
ADM23xLファミリーでは、ADM239Lを除き、すべての製品が+5V単電源での動作に対応する2個のチャージ・ポンプ電圧コンバータを内蔵しています。この2個のコンバータは、+5V入力をRS-232出力レベルに必要な±10Vに変換します。ADM239Lは+5V電源と+12V電源で動作するよう設計されています。内部の+12~-12Vチャージ・ポンプ電圧コンバータで-12V電源を生成します。
ADM2xxLは、低消費電力、高速スルーレート、小型コンデンサ(1μF)での動作を提供するAD2xxファミリーの高度のアップグレード製品です。
- 英語データシート Rev C, 04/2005 (pdf 298kB)
- (データシート利用上の注意)
クイックリンク
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート (pdf 351kB)
特長
- +5V単電源動作
- EIA-232EおよびV.28規格に適合
- 120kbpsのデータ・レート
- DC/DCコンバータ内蔵
- 5V電源駆動で±9Vの出力振幅
- 外部1μFのコンデンサ
- 低消費電力シャットダウン:≤1μA
- ±30Vレシーバ入力レベル
- ラッチアップ・フリー
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
RS-232トランシーバ、2ドライバ&2レシーバ、低消費電力、+5V、100kbps、CMOS
ADM232L に関するその他のブロック図
RS-232トランシーバ、2ドライバ&2レシーバ、低消費電力、+5V、100kbps、CMOS
ADM232L PDIP/CERDIP/SOIC Pin Configurations
Functional Block Diagram for ADM232L
| Part# | Protocols | Data Rate | #Tx | # Rx | Pos Supply | Supply Current (max) | 15 kV ESD | Low Pwr Shutdown | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM2482E | RS-422, RS-485 | 16Mbps | 2 | 2 | +3 to +5.5 | 6mA | Yes | No | High Speed, 2.5 kV Isolated RS-485 Transceivers with Integrated Transformer Driver | $4.66 |
| ADM2484E | RS-422, RS-485 | 500kbps | 2 | 2 | +3 to +5.5 | 2mA | Yes | No | 500 kbps, ESD Protected, Half-/Full-Duplex, iCoupler, Isolated RS-485 Transceiver | $3.04 |
| ADM2487E | RS-422, RS-485 | 500kbps | 2 | 2 | +3 to +5.5 | 4mA | Yes | No | 2.5 kV Isolated RS-485 Transceivers with Integrated Transformer Driver | $3.64 |
| ADM2491E | RS-422, RS-485 | 16Mbps | 2 | 2 | +3 to +5.5 | n/a | No | No | High Speed, ESD-Protected, Half-/Full-Duplex, iCoupler Isolated RS-485 Transceiver | $4.76 |
| ADM3251E | RS-232 | 460kbps | 1 | 1 | +4.5 to +5.5 | 110mA | Yes | No | Isolated Single Channel, RS-232 Line Driver/Receiver | $2.99 |
| ADM4850 | RS-422, RS-485 | 115kbps | 1 | 1 | +4.75 to +5.25 | 160µA | No | Yes | 5V, Slew Rate Limited, Half-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers | $0.71 |
| ADM4854 | RS-422, RS-485 | 115kbps | 1 | 1 | +4.75 to +5.25 | 160µA | No | No | 5V, Slew Rate Limited, Full-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers | $0.71 |
| ADM560 | RS-232 | 116kbps | 4 | 5 | +3 to +3.6 | 5mA | No | Yes | Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers | $2.41 |
| ADM561 | RS-232 | 116kbps | 4 | 5 | +3 to +3.6 | 5mA | No | Yes | Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers | $2.41 |
| ADM232L | RS-232 | 120kbps | 2 | 2 | +4.5 to +5.5 | 13mA | No | No | +5V Powered, CMOS RS-232 Drivers/Receivers | $1.27 |
| ADM233L | RS-232 | 120kbps | 2 | 2 | +4.75 to +5.25 | 13mA | No |