ADM4854:  RS-485/RS-422トランシーバ、全二重、データレートが115kbps

ADM4850~ADM4857は、マルチポイントのバス伝送ラインでの高速全二重通信と半二重通信に適した差動ライン・トランシーバです。平衡データ伝送用に設計され、EIA規格のRS-485とRS-422に準拠しています。ADM4850~ADM4853は、差動ラインを共有する半二重トランシーバで、ドライバ用とレシーバ用に別々のイネーブル入力があります。全二重のADM4854~ADM4857トランシ ...続きを見る

ADM4854:  RS-485/RS-422トランシーバ、全二重、データレートが115kbps

製品概要

ADM4850~ADM4857は、マルチポイントのバス伝送ラインでの高速全二重通信と半二重通信に適した差動ライン・トランシーバです。平衡データ伝送用に設計され、EIA規格のRS-485とRS-422に準拠しています。ADM4850~ADM4853は、差動ラインを共有する半二重トランシーバで、ドライバ用とレシーバ用に別々のイネーブル入力があります。全二重のADM4854~ADM4857トランシーバには、専用の差動ラインのドライバ出力とレシーバ入力があります。

これらのデバイスは、1/8ユニット負荷のレシーバ入力インピーダンスがあり、1つのバス上に最大256のトランシーバを接続できます。いつでもドライバ1つのみをイネーブルにするため、ディスエーブルまたはパワーダウンされたドライバの出力をスリーステートにして、バスの過負荷を防止します。

レシーバ入力には真のフェイルセーフ機能があり、入力が開放または短絡のときにロジック・ハイの出力レベルが得られます。これにより、通信が開始する前や通信が終了したときにレシーバ出力が確実に既知の状態になります。

ドライバ出力は、不適切に終端されたバスの反射によって生じるEMIエラーやデータ・エラーを低減するためにスルーレートが制限されています。バスの競合や出力の短絡による過度の電力消費は、サーマル・シャットダウン回路によって防止します。

これらの部品は、商用温度範囲と工業用温度範囲で完全に仕様規定されており、8ピンSOICパッケージとLFCSPパッケージがあります。

特長

  • EIA RS-485/RS-422に準拠
  • 低いスルーレートでEMIを低減
  • 真のフェイルセーフのレシーバ入力
  • シャットダウン・モードで2μA(max)の電源電流
  • ディスエーブルまたはオフの場合、High-Z(ハイ・インピーダンス)を出力
  • 1つのバス上に最大256個のトランシーバ
  • -7~+12Vのバスの同相範囲
  • サーマル・シャットダウンと短絡保護
  • MAX308xとピン互換
  • -40~+85℃の温度範囲で仕様規定
  • 8ピンSOICパッケージとLFCSPパッケージで提供

Diagrams

ADM4854 Diagram
Functional Block Diagram for ADM4854

仕様

Protocols RS-422,RS-485
Pwr Supply (Vnom) +5
#Tx 1
# Rx 1
Data Rate 115kbps
Low Power Shutdown No
Operating Temp Range -40 to +85

その他の製品を探す

Part# Protocols Data Rate #Tx # Rx Pos Supply Supply Current (max) 15 kV ESD Low Pwr Shutdown Product Description Price* (1000-4999)
ADM2482E RS-422, RS-485 16Mbps 2 2 +3 to +5.5 6mA Yes No High Speed, 2.5 kV Isolated RS-485 Transceivers with Integrated Transformer Driver $4.66
ADM2484E RS-422, RS-485 500kbps 2 2 +3 to +5.5 2mA Yes No 500 kbps, ESD Protected, Half-/Full-Duplex, iCoupler, Isolated RS-485 Transceiver $3.04
ADM2487E RS-422, RS-485 500kbps 2 2 +3 to +5.5 4mA Yes No 2.5 kV Isolated RS-485 Transceivers with Integrated Transformer Driver $3.64
ADM2491E RS-422, RS-485 16Mbps 2 2 +3 to +5.5 n/a No No High Speed, ESD-Protected, Half-/Full-Duplex, iCoupler Isolated RS-485 Transceiver $4.76
ADM3251E RS-232 460kbps 1 1 +4.5 to +5.5 110mA Yes No Isolated Single Channel, RS-232 Line Driver/Receiver $2.99
ADM4850 RS-422, RS-485 115kbps 1 1 +4.75 to +5.25 160µA No Yes 5V, Slew Rate Limited, Half-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers $0.71
ADM4854 RS-422, RS-485 115kbps 1 1 +4.75 to +5.25 160µA No No 5V, Slew Rate Limited, Full-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers $0.71
ADM560 RS-232 116kbps 4 5 +3 to +3.6 5mA No Yes Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers $2.41
ADM561 RS-232 116kbps 4 5 +3 to +3.6 5mA No Yes Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers $2.41
ADM232L RS-232 120kbps 2 2 +4.5 to +5.5 13mA No No +5V Powered, CMOS RS-232 Drivers/Receivers $1.27
ADM233L RS-232 120kbps 2 2 +4.75 to +5.25 13mA No No +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers $2.79