ADN4667:  CMOS差動ライン・レシーバ:3 V LVDS クワッド

ADN4667は、クワッドのCMOS低電圧差動シグナリング(LVDS)ライン・ドライバであり、400 Mbps (200 MHz)を超えるデータ・レートと超低消費電力を提供します。 フロー・スルー・ピン配置を採用しているため、PCBレイアウトおよび入力信号と出力信号の分離が容易になります。

このデバイスは低電圧TTL/CMOSロジック信号を入力して、ツイストペア・ケーブル ...続きを見る

ADN4667:  CMOS差動ライン・レシーバ:3 V LVDS クワッド

製品概要

ADN4667は、クワッドのCMOS低電圧差動シグナリング(LVDS)ライン・ドライバであり、400 Mbps (200 MHz)を超えるデータ・レートと超低消費電力を提供します。 フロー・スルー・ピン配置を採用しているため、PCBレイアウトおよび入力信号と出力信号の分離が容易になります。

このデバイスは低電圧TTL/CMOSロジック信号を入力して、ツイストペア・ケーブルのような伝送媒体を駆動する±3.1 mAの差動電流出力に変換します。送信された信号は、受信端で終端抵抗の両端に±310 mVの差動電圧を発生します。この差動電圧は、ADN4668のようなLVDSレシーバによってTTL/CMOSロジック・レベルに戻されます。また、ADN4667はアクティブ・ハイとアクティブ・ローのイネーブル/ディスエーブル入力(ENとEN)も提供します。これらの入力は4個すべてのドライバを制御し、ディスエーブル状態では出力電流をターンオフして静止消費電力を10 mW (typ)に削減します。

ADN4667とこれと対になるLVDSレシーバの組み合わせは、高速な1対1データ伝送に対する新しいソリューションを提供し、ECL (emitter-coupledロジック)またはPECL (positive emitter-coupledロジック)に対する低消費電力の代替品を提供します。

アプリケーション

  • バック・プレーン・データ伝送
  • ケーブル・データ伝送
  • クロック分配
  • 特長

    • 出力ピンの±15 kV ESD保護
    • スイッチング・レート: 400 Mbps (200 MHz)
    • フロー・スルー・ピン配置によりPCBレイアウトを簡素化
    • 差動スキュー: 300 ps (typ)
    • 最大差動スキュー: 400 ps
    • 最大伝搬遅延: 1.7 ns
    • 電源電圧: 3.3 V
    • 既存5 V LVDSレシーバと互換

    ブロック図

    ADN4667ブロック図
    ADN4667機能ブロック図

    仕様

    Protocols RS-485/LVDS
    Pwr Supply (Vnom) +3.3
    #Tx 4
    # Rx 0
    Data Rate 400Mbps
    Operating Temp Range -40 to +85

    その他の製品を探す

    Part# Protocols Data Rate #Tx # Rx Pos Supply Supply Current (max) 15 kV ESD Low Pwr Shutdown Product Description Price* (1000-4999)
    ADM2482E RS-422, RS-485 16Mbps 2 2 +3 to +5.5 6mA Yes No High Speed, 2.5 kV Isolated RS-485 Transceivers with Integrated Transformer Driver $4.66
    ADM2484E RS-422, RS-485 500kbps 2 2 +3 to +5.5 2mA Yes No 500 kbps, ESD Protected, Half-/Full-Duplex, iCoupler, Isolated RS-485 Transceiver $3.04
    ADM2487E RS-422, RS-485 500kbps 2 2 +3 to +5.5 4mA Yes No 2.5 kV Isolated RS-485 Transceivers with Integrated Transformer Driver $3.64
    ADM2491E RS-422, RS-485 16Mbps 2 2 +3 to +5.5 n/a No No High Speed, ESD-Protected, Half-/Full-Duplex, iCoupler Isolated RS-485 Transceiver $4.76
    ADM3251E RS-232 460kbps 1 1 +4.5 to +5.5 110mA Yes No Isolated Single Channel, RS-232 Line Driver/Receiver $2.99
    ADM4850 RS-422, RS-485 115kbps 1 1 +4.75 to +5.25 160µA No Yes 5V, Slew Rate Limited, Half-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers $0.71
    ADM4854 RS-422, RS-485 115kbps 1 1 +4.75 to +5.25 160µA No No 5V, Slew Rate Limited, Full-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers $0.71
    ADM560 RS-232 116kbps 4 5 +3 to +3.6 5mA No Yes Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers $2.41
    ADM561 RS-232 116kbps 4 5 +3 to +3.6 5mA No Yes Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers $2.41
    ADM232L RS-232 120kbps 2 2 +4.5 to +5.5 13mA No No +5V Powered, CMOS RS-232 Drivers/Receivers $1.27
    ADM233L RS-232 120kbps 2 2 +4.75 to +5.25 13mA No No +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers $2.79
    ADM202 RS-232 120kbps 2 2