ADN4668:  CMOS差動ライン・レシーバ:3V LVDSクワッド

ADN4668は、クワッド・チャンネルのCMOS低電圧差動シグナリング(LVDS)ライン・レシーバであり、400 Mbps (200 MHz)を超えるデータ・レートと超低消費電力を提供します。フロー・スルー・ピン配置を採用しているため、PCBレイアウトおよび入力信号と出力信号の分離が容易になります。

このデバイスは低電圧(310 mV typ)差動入力信号を入力して、シング ...続きを見る

ADN4668:  CMOS差動ライン・レシーバ:3V LVDSクワッド

製品概要

ADN4668は、クワッド・チャンネルのCMOS低電圧差動シグナリング(LVDS)ライン・レシーバであり、400 Mbps (200 MHz)を超えるデータ・レートと超低消費電力を提供します。フロー・スルー・ピン配置を採用しているため、PCBレイアウトおよび入力信号と出力信号の分離が容易になります。

このデバイスは低電圧(310 mV typ)差動入力信号を入力して、シングルエンドの3 V TTL/CMOSロジック・レベルへ変換します。

ADN4668は4個のレシーバを制御するアクティブ・ハイとアクティブ・ローのイネーブル/ディスエーブル入力(ENとEN)を持っています。これらの信号は、レシーバをディスエーブルし、出力を高インピーダンス状態に切り替えます。 この高インピーダンス状態により、1個または複数のADN4668の出力をマルチプレクスすることができるため、静止消費電力を3 mW (typ)まで削減することができます。

ADN4668とこれと対になるLVDSドライバの組み合わせは、高速な1対1データ伝送に対する新しいソリューションを提供し、ECL (emitter-coupled logic)またはPECL (positive emitter-coupled logic)に対する低消費電力の代替品を提供します。

アプリケーション

  • 1対1データ送信
  • マルチドロップ・バス
  • クロック分配回路
  • バックプレーン・レシーバ
  • 特長

    • レシーバ入力ピンに±15 kVのESD保護機能を内蔵
    • スイッチング・レート: 400 Mbps (200 MHz)
    • フロー・スルー・ピン配置によりPCBレイアウトを簡素化
    • チャンネル間スキュー: 150 ps (typ)
    • 差動スキュー: 100 ps (typ)
    • 電源電圧: 3.3 V
    • パワーダウン時に高インピーダンス出力
    • 低消費電力デザイン:静止時3 mW (typ)
    • 既存の5 V LVDSドライバと互換
    • 310 mV (typ)の小振幅差動入力信号レベルを許容

    ブロック図

    ADN4668ブロック図
    ADN4668機能ブロック図

    仕様

    Protocols RS-485/LVDS
    Pwr Supply (Vnom) +3.3
    #Tx 0
    # Rx 4
    Data Rate 400Mbps
    Operating Temp Range -40 to +85

    その他の製品を探す

    Part# Protocols Data Rate #Tx # Rx Pos Supply Supply Current (max) 15 kV ESD Low Pwr Shutdown Product Description Price* (1000-4999)
    ADM2482E RS-422, RS-485 16Mbps 2 2 +3 to +5.5 6mA Yes No High Speed, 2.5 kV Isolated RS-485 Transceivers with Integrated Transformer Driver $4.66
    ADM2484E RS-422, RS-485 500kbps 2 2 +3 to +5.5 2mA Yes No 500 kbps, ESD Protected, Half-/Full-Duplex, iCoupler, Isolated RS-485 Transceiver $3.04
    ADM2487E RS-422, RS-485 500kbps 2 2 +3 to +5.5 4mA Yes No 2.5 kV Isolated RS-485 Transceivers with Integrated Transformer Driver $3.64
    ADM2491E RS-422, RS-485 16Mbps 2 2 +3 to +5.5 n/a No No High Speed, ESD-Protected, Half-/Full-Duplex, iCoupler Isolated RS-485 Transceiver $4.76
    ADM3251E RS-232 460kbps 1 1 +4.5 to +5.5 110mA Yes No Isolated Single Channel, RS-232 Line Driver/Receiver $2.99
    ADM4850 RS-422, RS-485 115kbps 1 1 +4.75 to +5.25 160µA No Yes 5V, Slew Rate Limited, Half-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers $0.71
    ADM4854 RS-422, RS-485 115kbps 1 1 +4.75 to +5.25 160µA No No 5V, Slew Rate Limited, Full-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers $0.71
    ADM560 RS-232 116kbps 4 5 +3 to +3.6 5mA No Yes Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers $2.41
    ADM561 RS-232 116kbps 4 5 +3 to +3.6 5mA No Yes Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers $2.41
    ADM232L RS-232 120kbps 2 2 +4.5 to +5.5 13mA No No +5V Powered, CMOS RS-232 Drivers/Receivers $1.27
    ADM233L RS-232 120kbps 2 2 +4.75 to +5.25 13mA No No +5V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers $2.79
    ADM202 RS-232