アナログ温度センサー

アナログ・デバイセズは広範なアナログ/デジタル半導体温度センサーを提供しています。従来型のセンサーのように余計なトリミング、バッファリング、直線化補正を必要としませんので、これ等回路設計の手間をなくし低価格化を実現することができます。
更に、I2C、SPI、マーク&スペース、トリップ・ポイント等のインターフェースを備えた製品郡の中から高精度で低価格のデジタル温度センサーを選択することができます。より複雑なシステム・デザイン・アプリケーションに対応して、デジタル温度センサーにD/Aコンバータ、A/Dコンバータ、リファレンス、リミット・アラーム・レジスタが集積されている製品も揃えています。このように完全なラインアップが揃っているため、さまざまな幅広いアプリケーションで使用することができます。

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加:
    パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

Analog Temperature Sensors

パラメータの追加/削除









Part#
Results: 13
25°C Temp Error (Deg C)Sensor OutputSupply Voltage RangeSupply Current (max)Temp Range(s)PackagesPrice* (1000-4999)
Sort
parameter
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
  
sortDescending sortAscending
Filter by value






 
TMP17±2.5+1 µA/°K+4V to +30V305µA-40 to +105SOIC-8 $1.55
AD22103±2.5+28 mV/°C+2.7V to +3.6V600µA0 to +100SOIC-8, TO-92 $1.40
AD590±2.5+1 µA/°K+4V to +30Vn/a-55 to +150FP-2, SOIC-8, TO-52 $2.24
AD22100±2+22.5 mV/°C+4V to +6.5V500µA0 to +100SOIC-8, TO-92 $1.30
TMP37±2+20 mV/°C+2.7V to +5.5V50µA+5 to +100SOIC-8, SOT23-5, TO-92 $0.45
AD594±1+10 mV/°C+4.5V to +5.5V300µA-55 to +125Cerdip-14, DIP-14, SBDIP-14 $6.88
AD595±1+10 mV/°C+4.5V to +5.5V300µA-55 to +125Cerdip-14, SBDIP-14 $6.88
TMP36±1+10 mV/°C+2.7V to +5.5V50µA-40 to +125SOIC-8, SOT23-5, TO-92 $0.45
TMP35±1+10 mV/°C+2.7V to +5.5V50µA+10 to +125SOIC-8, SOT23-5, TO-92 $0.45
AC2626±0.5+1 µA/°K+4V to +30V298.2µA-55 to +150Stainless Steel Probe**
AD592±0.3+1 µA/°K+4V to +30Vn/a-25 to +105TO-92 $1.91
AD596n/a+10 mV/°C+Vs to -Vs = 30Vmax300µA-55 to +12510 lead TO-100 $7.25
AD597n/a+10 mV/°C+Vs to -Vs = 30Vmax300µA-55 to +12510 lead TO-100, SOIC-8 $2.78
Sorted by 25 Deg C Temperature Error, Descending
Please scroll down to see more data.
ページトップへ