デジタル温度センサー
アナログ・デバイセズはI2C、SPI、マーク&スペース等のインターフェースを備えた幅広いデジタル温度センサーを揃えています。より複雑なシステム設計のアプリケーション向けには、D/Aコンバータ、A/Dコンバータ、リファレンス、リミット・アラーム・レジスタを集積したデジタル温度センサーを用意しています。これらのデジタル温度センサーはラインアップが豊富なため、広範なアプリケーションで使用できます。
Loading Selection Table Data. Please wait...
Processing request. Please wait.
ヘルプ
- ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能
- パラメータの削除/追加:
パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。 - フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。
- リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。
- クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。
|
Part#
Results: 23
| Temp Res(°C/LSB) | 25°C Temp Error (Deg C) | Resolution (Bits) | # Chan | DAC Outputs | Interface | Temp Range(s) | Supply Voltage Range | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sort
parameter | ||||||||||
|
Filter by value
| ||||||||||
| TMP03 | 0.3 | ±3 | 16 | 0 | --- | PWM | -40 to +100 | +4.5V to +7V | Serial PWM-Output Temperature Sensor w/ Open-Collector Output |
$ |
| TMP04 | 0.3 | ±3 | 16 | 0 | --- | PWM | -40 to +100 | +4.5V to +7V | Serial PWM-Output Temperature Sensor w/ CMOS/TTL Output |
$ |
| AD7814 | 0.25 | n/a | 10 | 0 | --- | Serial, SPI | -55 to +125 | +2.7V to +5.5V | 10-Bit Digital Temperature Sensor in 6-Lead SOT-23 |
$ |
| AD7414 | 0.25 | n/a | 10 | 0 | --- | I2C, Serial | -40 to +125 | +2.7V to +5.5V | SMBus/I2C, 10-Bit Digital Temperature Sensor in 6-Pin SOT w/ SMBus Alert and Over-Temperature Pin |
$ |
| AD7415 | 0.25 | ±2 | 10 | 0 | --- | I2C, Serial | -40 to +125 | +2.7V to +5.5V | SMBus/I2C, 10-Bit Digital Temperature Sensor in 5-Pin SOT |
$ |
| AD7416 | 0.25 | n/a | 10 | 0 | --- | I2C, Serial | -40 to +125 | +2.7V to +5.5V | 10-Bit Temperature-to-Digital Converter, -40°C to +125°C, ±2°C Accuracy |
$ |
| AD7314 | 0.25 | ±1 | 10 | 0 | --- | Serial, SPI | -35 to +85 | +2.65V to +5.5V | Low Voltage, 10-Bit Digital Temperature Sensor in 8-Lead µSOP |
$ |
| AD7818 | 0.25 | ±1 | 10 | 1 | --- | Serial, SPI | -40 to +85 | +2.7V to +5.5V | 9 µs, 10-Bit ADC w/ On-Chip Temperature Sensor & Over-Temperature Output |
$ |
| AD7418 | 0.25 | ±1 | 10 | 2 | --- | I2C, Serial | -40 to +125 | +2.7V to +5.5V | 10-Bit ADC, Programmable Hi-Low Temp Limits w/ Over-Temp Alert, , Auto Pwr Dwn @ EOC |
$ |
| ADT7316 | 0.25 | ±0.5 | 10 | 3 | 12-Bit x 4 | I2C, I2C/SPI, Serial, SM Bus, SPI | -40 to +120 | +2.7V to +5.5V | SPI/I2C® Compatible,10-Bit Digital Temperature Sensor With Quad Voltage-Output 12-Bit DAC |
$ |
| ADT7317 | 0.25 | ±0.5 | 10 | 3 | 10-Bit x 4 | I2C, I2C/SPI, SM Bus, SPI | -40 to +120 | +2.7V to +5.5V | SPI/I2C® Compatible,10-Bit Digital Temperature Sensor w/ Quad 10-Bit Voltage Output DAC |
$ |
| ADT7318 | 0.25 | +0.5 | 10 | 3 | 8-Bit x 4 | I2C, I2C/SPI, Serial, SM Bus, SPI | -40 to +120 | +2.7V to +5.5V | SPI/I2C® Compatible,10-Bit Digital Temperature Sensor & Quad Voltage Output 8-Bit DAC |
$ |
| AD7817 | 0.25 | ±1 | 10 | 4 | --- | Serial, SPI | -40 to +85 | +2.7V to +5.5V | 4-Channel, 9 µs, 10-Bit ADC with On-Chip Temperature Sensor & Over-Temperature Flag |
$ |
| AD7417 | 0.25 | ±1 | 10 | 5 | --- | I2C, Serial | -40 to +125 | +2.7V to +5.5V | 4-Channel, 10-Bit ADC w/ on-Chip Temperature Sensor, Programmable Setpoints, and Overtemp Flag Out |
$ |
| ADT7516 | 0.25 | n/a | 10 | 7 | 12-Bit x 4 | I2C/SPI, Serial, SPI | -40 to +120 | +2.7V to +5.5V | SPI/I2C Compatible Temperature Sensor w/10-Bit-4-Ch ADC & Quad 12-Bit Voltage DAC Control Outputs |
$ |
| ADT7411 | 0.25 | +0.5 | 10 | 10 | n/a | I2C, I2C/SPI, Serial, SPI | -40 to +120 | +2.7V to +5.5V | SPI®-/I2C®-Compatible, 10-Bit ADC w/ Local & Remote Temp Msmt, 8 GP Analog Inputs, and VDD monitor |
$ |
| ADT7408 | 0.0625 | ±1 | 12 | 0 | --- | I2C, SM Bus | -20 to +125 | +3V to +3.6V | ± 2 Degree C Accurate, 12-Bit Digital Temperature Sensor |
$ |
| ADT75 | 0.0625 | n/a | 12 | 0 | --- | I2C, Serial, SM Bus | -55 to +125 | +3V to +5.5V | ±1 Deg C Accuracy, 12-Bit Digital Temperature Sensor |
$ |
| ADT7301 | 0.03125 | n/a | 13 | 0 | --- | Serial, SPI | -40 to +150 | +2.7V to +5.5V | 13-Bit, ±1ºC Accurate, MicroPower Digital Temperature Sensor in 6-Lead SOT-23 and 8-Lead MSOP |
$ |
| ADT7302 | 0.03125 | n/a | 13 | 0 | --- | Serial, SPI | -40 to +125 | +2.7V to +5.25V | ±2°C Accurate, MicroPower Digital Temperature Sensor in 6-Lead SOT-23 |
$ |
| TMP06 | 0.025 | ±0.5 | 12 | 0 | --- | PWM | -40 to +150 | +2.7V to +5.5V | 0.5°C Accurate PWM Temperature Sensor in 5-Lead SC-70 or SOT-23 w/ Open Drain Output |
$ |
| TMP05 | 0.025 | ±0.5 | 12 | 0 | --- | PWM | -40 to +150 | +2.7V to +5.5V | 0.5°C Accurate PWM Temperature Sensor in 5-Lead SC-70 or SOT-23 w/ CMOS/TTL Output |
$ |
| TMP01 | n/a | ±0.5 | n/a | 0 | --- | Analog, Switch (Off/On) | -55 to +125 | +4.5V to +13.2V | Low Power, Programmable Temperature Sensor/ Controller w/ upper/lower setpoints |
$ |
Sorted by Temperature Resolution (Descending) and # of External ADC Input Channels (Ascending)
Please scroll down to see more data.
ページトップへ