ホール・センサー
アナログ・デバイセズは、最新のホール・センサーAD22151を提供しています。集積バルク・ホール・セル技術と計測回路を組み合わせたAD22151は、シリコンのホール・セル特性に起因する温度依存ドリフトを最小化しています。このアーキテクチャは、モノリシックの利点を最大限に活かし、かつ十分な多様性に対応できるため、最少の部品でさまざまなアプリケーション要件を満たすことができます。
Loading Selection Table Data. Please wait...
Processing request. Please wait.
ヘルプ
- ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能
- パラメータの削除/追加:
パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。 - フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。
- リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。
- クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。
|
Part#
Results: 1
| Supply Voltage (V) | Supply Current (max) | Input Sensitivity(uV/G/V) | Input Range (V) | Linear Output range(%Vcc) | Total Output Range | Nonlinear (10-90% output) | Bandwidth (kHz | Output Drive Current (mA) | Offset Error (in Gauss) | Package | Temp Range (°C) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sort
parameter | |||||||||||||
| AD22151G | 5 | 6 | 160 | (Vcc/2)±0.5 | 10 to 90 | 10 to 90 | 0.1 (% FS) | 5.7 | 1 | -6 | 8-SOIC | -40 to 150 |
$ |
Please scroll down to see more data.
ページトップへ