ADXL180:  Configurable, High-g, iMEMS® Accelerometer

The ADXL180 iMEMS® accelerometer is a configurable, single axis, integrated satellite sensor that enables low cost solutions for front and side impact airbag applications. Acceleration data ...続きを見る

ADXL180:  Configurable, High-g, iMEMS® Accelerometer

製品概要

The ADXL180 iMEMS® accelerometer is a configurable, single axis, integrated satellite sensor that enables low cost solutions for front and side impact airbag applications. Acceleration data is sent to the control module via a digital 2-wire current loop interface bus. The communication protocol is programmable for compatibility with various automotive interface bus standards.

The sensor g range is configurable to provide full-scale ranges from ±50 g to ±500 g. The sensor signal third-order, low-pass Bessel filter bandwidth is configurable at 100 Hz, 200 Hz, 400 Hz, and 800 Hz.

The 10-bit analog-to-digital converter (ADC) allows either 8-bit or 10-bit acceleration data to be transmitted to the control module. Each part has a unique electronic serial number. The device is rated for operation from −40°C to +125°C and is available in a 5 mm × 5 mm LFCSP package.

Features

  • Wide sensor range: 50 g to 500 g
  • Adjustable filter bandwidth: 100 Hz to 800 Hz
  • Configurable communication protocol
    2-wire, current mode bus interface
  • Selectable sensor data resolution: 8 bit or 10 bit
  • Continuous auto-zero
  • Fully differential sensor and interface circuitry
    High resistance to EMI/RFI
  • Sensor self-test
  • 5.0 V to 14.5 V operation
  • 8 bits of user-defined OTP memory
  • 32-bit electronic serial number
  • Dual device per bus option

Diagrams

ADXL180 Functional Block Diagram
ADXL180 Functional Block Diagram

仕様

# of Axes 1
Range 50 g to 500 g
Sensitivity 0.125 g/LSB (50 g),1.25 g/LSB (500 g)
Output Type Digital
Typical Bandwidth (kHz) 0.8kHz
Voltage Supply (V) 5 to 14.5
Supply Current (max) 7.7mA
Temp Range (°C) -40 to 125°C
Package CP-16

その他の製品を探す

ADXL325 - Small, Low Power, 3-Axis ±6 g Accelerometer

ADXL345 - Small, Ultra Low Power, 3-Axis, ±2/4/8/16g Digital Accelerometer

ADXL327 - Small, Low Power, 3-Axis ±2 g Accelerometer

ADXL335 - Small, Low Power, 3-Axis ±3 g Accelerometer

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る