ADXL335: Small, Low Power, 3-Axis ±3 g Accelerometer
The ADXL335 is a small, thin, low power, complete 3-axis accelerometer with signal conditioned voltage outputs. The product measures acceleration with a minimum full-scale range of ±3 g. It can ...続きを見る
ADXL335: Small, Low Power, 3-Axis ±3 g Accelerometer
製品概要
The ADXL335 is a small, thin, low power, complete 3-axis accelerometer with signal conditioned voltage outputs. The product measures acceleration with a minimum full-scale range of ±3 g. It can measure the static acceleration of gravity in tiltsensing applications, as well as dynamic acceleration resulting from motion, shock, or vibration.
The user selects the bandwidth of the accelerometer using the CX, CY, and CZ capacitors at the XOUT, YOUT, and ZOUT pins. Bandwidths can be selected to suit the application, with a range of 0.5 Hz to 1600 Hz for X and Y axes, and a range of 0.5 Hz to 550 Hz for the Z axis.
The ADXL335 is available in a small, low profile, 4 mm × 4 mm × 1.45 mm, 16-lead, plastic lead frame chip scale package (LFCSP_LQ).
- 英語データシート Rev PrA, 09/2008 (pdf 137kB)
- (データシート利用上の注意)
ADXL335 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADXL335BCPZ | 製造中 | 16 ld LFCSP (4x4mm,stacked Die w/Glass seal 1.75mm | 16 | 工業用 | - | 01/23/2009 |
E
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADXL335BCPZ-RL | 製造中 | 16 ld LFCSP (4x4mm,stacked Die w/Glass seal 1.75mm | 16 | 工業用 | - | 12/05/2008 |
E
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADXL335BCPZ-RL7 | 製造中 | 16 ld LFCSP (4x4mm,stacked Die w/Glass seal 1.75mm | 16 | 工業用 | - | - |
E
成分表 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
| EVAL-ADXL335Z | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 16 | 工業用 | $30.31 | - | Y | お問い合わせ | お問い合わせ |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close