iMEMSマイクロフォン
ADMP421 - iMEMS® Microphone Omni Directional Microphone with Bottom Port and Digital Output
ADMP401 - iMEMS® Microphone Omni Directional Microphone with Bottom Port and Analog Output
高品質のオーディオ・アクイジション
アナログ・デバイセズの革新的なiMEMS®技術に広大な可能性があることは、世界中の設計エンジニアの間でよく知られるようになってきています。だからこそ、この技術が採用されているモーション・センサーやさらにはiMEMSマイクロフォンは何百もの最先端アプリケーションで、日々、使用されているのです。
アナログ・デバイセズのオーディオ信号処理の専門知識と20年に及ぶMEMSのノウハウとを組み合わせることで、iMEMSマイクロフォンはかつてない性能と信頼性を提供します。iMEMSアナログ/デジタル出力マイクロフォンは加重平均61dBのS/N比と、100Hzから12kHzにわたって平坦な周波数応答をもち、次世代のオーディオに求められる要件を実現する優れたオーディオ・アクイジションを提供します。