LVDTセンサー用アンプ
アナログ・デバイセズのシグナル・コンディショニングICは、LVDT(リニア可変差動トランス)とともに使用し、位置の変位をDC電圧に変換します。このICは、LVDTの励起を行うとともに、選択可能なゲインで出力をDCレベルに変換できます。アナログ・デバイセズのLVDTシグナル・コンディショナは、ハーフ・ブリッジや標準の4線/5線をはじめ、さまざまなLVDTとのインターフェースに利用できます。
Loading Selection Table Data. Please wait...
Processing request. Please wait.
ヘルプ
- ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能
- パラメータの削除/追加:
パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。 - フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。
- リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。
- クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。
|
Part#
Results: 2
| Excitation Frequency (Hz) | Voltage Amplitude (V rms) | Output Current (mA rms) | Output Signal Range (V) | Output Signal Current | Gain Error (% of FS) | Gain Drift (ppm/C of FS) | Offset Error (% OF FS) | Offset Drift (ppm/C) | Inpt Vltg Rng (Vrms) | Supply Voltage Range (V) | Temp Range (°C) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sort
parameter | |||||||||||||
| AD598 | 20 - 20k | 1.2 - 20 | 40 | ±11 | 11mA | 0.4 | 20 | 0.3 | 7 | 0.1 - 3.5 | ±13, 0-17.5 | -40 to 85, 0 to 70 |
$ |
| AD698 | 20 - 20k | 1.2 - 21.2 | 40 | ±11 | 11mA | 0.1 | 20 | 0.02 | 5 | 0.1 - 3.5 | ±13, 0-17.5 | -40 to 85, -55 to 125 |
$ |
Please scroll down to see more data.
ページトップへ