MEMS&センサー
MEMSのパイオニアであるアナログ・デバイセズは、集積MEMS加速度センサーとジャイロの業界最大手のサプライヤとしてトップの地位を築いています。1993年以降、管理システム「QS-9000」が導入され、自動車製品やコンスーマ向け製品の業界では、品質や信頼性重視のアプリケーションに対してiMEMS®技術を積極的に利用しています。サーミスタ、RTD(測温抵抗体)、熱電対のような従来の温度感知ソリューションに代わって、現在はシリコンIC技術の先進的なソリューションが使用されています。アナログ・デバイセズの新しいデジタル温度センサーは、現在の要求の厳しいアプリケーションに必要な広い温度範囲や高精度を提供します。
製品カテゴリー
- iMEMS®加速度センサー15年前に、アナログ・デバイセズは独自のiMEMS(集積化マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム)製造技術による加速度センサーで、自動車のエアバッグ・システムに革新をもたらしました。iMEMS加速度センサーはMotion Signal Processing™ ソリュー...
- iMEMS®ジャイロ・センサー アナログ・デバイセズのiMEMS® &iSensor™ジャイロ・センサーは、Motion Signal Processing™ソリューションのファミリー製品で、現在製品ラインナップを拡張し続けています。弊社のi<...
- アナログ温度センサーアナログ・デバイセズは広範なアナログ/デジタル半導体温度センサーを提供しています。従来型のセンサーのように余計なトリミング、バッファリング、直線化補正を必要としませんので、これ等回路設計の手間をなくし低価格化を実現することができ...
- デジタル温度センサーアナログ・デバイセズはI2C、SPI、マーク&スペース等のインターフェースを備えた幅広いデジタル温度センサーを揃えています。より複雑なシステム設計のアプリケーション向けには、D/Aコンバータ、A/Dコンバータ、リファレンス、リミット・アラーム・レジスタを集積したデジタル温度セン...
- ホール・センサー アナログ・デバイセズは、最新のホール・センサーAD22151を提供しています。集積バルク・ホール・セル技術と計測回路を組み合わせたAD22151は、シリコンのホール・セル特性に起因する温度依存ドリフトを最小化しています。このアーキテクチャは、...
- iMEMSマイクロフォン高品質のオーディオ・アクイジション
アナログ・デバイセズの革新的なiMEMS®技術に広大な可能性があることは、世界中の設計エンジニアの間でよく知られるようになってきています。だからこそ、この技術が採用されているモーション・センサーやさらにはi... - LVDTセンサー用アンプ アナログ・デバイセズのシグナル・コンディショニングICは、LVDT(リニア可変差動トランス)とともに使用し、位置の変位をDC電圧に変換します。このICは、LVDTの励起を行うとともに、選択可能なゲインで出力をDCレベルに変換できます。ア...