バッテリ管理
急速充電器の定電流制御は、新しい高周波数スイッチモード・リチウムイオン・バッテリ・チャージャで簡単に実現できます。 ADP3806はスタンドアロン型のリチウムイオン・バッテリ充電用ICで、高い出力電圧精度と定電流制御機能を兼ね備え、定電流・定電圧(CCCV)充電器の性能を向上させるとともに、設計の複雑さを軽減します。25℃時で±0.4%以下、5~55℃の温度範囲で±0.6%以下、0~85℃の温度範囲で±0.7%以下という業界最高の高精度な充電電圧計測を実現しています。
Loading Selection Table Data. Please wait...
Processing request. Please wait.
ヘルプ
- ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能
- パラメータの削除/追加:
パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。 - フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。
- リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。
- クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。
|
Part#
Results: 23
| Reset Threshold Summary | Min Reset Timeout (ms) | Reset Output-Stage | Backup-Battery Switch | Chip Enable Gating | Typ Watchdog Timeout (ms) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sort
parameter | ||||||||
|
Filter by value
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ADM8696 | 1.3V | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC, SOP |
$ |
| ADM8697 | 1.3V | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC, SOP |
$ |
| ADM696 | 1.3V (Adjustable) | 35 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC |
$ |
| ADM697 | 1.3V (Adjustable) | 35 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC |
$ |
| ADM692 | 4.4V | 35 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600, adj. | DIP |
$ |
| ADM692A | 4.4V | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 1,600 | DIP, SOIC |
$ |
| ADM693 | 4.4V | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC |
$ |
| ADM693A | 4.4V | 140 (Adjustable) | Active-High/Open-Drain, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC |
$ |
| ADM8692 | 4.4V | 35 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600 | DIP, SOIC |
$ |
| ADM8693 | 4.4V | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC, SOP |
$ |
| ADM800 | 4.4V & 4.65V | 140 (Adjustable) | Active-High/Open-Drain, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC |
$ |
| ADM802 | 4.4V & 4.65V | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 1,600 | DIP, SOIC |
$ |
| ADM805 | 4.4V & 4.65V | 140 | Active-High/Push-Pull | Yes | --- | 1,600 | DIP, SOIC |
$ |
| ADM690 | 4.65V | 35 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600 | DIP |
$ |
| ADM690A | 4.65V | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 1,600 | DIP, SOIC, SOP |
$ |
| ADM691 | 4.65V | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC |
$ |
| ADM691A | 4.65V | 140 (Adjustable) | Active-High/Open-Drain, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC, SOP |
$ |
| ADM694 | 4.65V | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600, adj. | DIP |
$ |
| ADM695 | 4.65V | 140 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC |
$ |
| ADM8690 | 4.65V | 35 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600 | DIP, SOIC |
$ |
| ADM8691 | 4.65V | 35 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC, SOP |
$ |
| ADM8694 | 4.65V | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600 | DIP, SOIC |
$ |
| ADM8695 | 4.65V | 140 (Adjustable) | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC |
$ |
Sorted by Part#
Please scroll down to see more data.
ページトップへ
ヘルプ
- ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能
- パラメータの削除/追加:
パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。 - フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。
- リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。
- クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。
|
Part#
Results: 2
| Switching/Linear | # Cells Charged | Cell Type | Vin (V) | Final Voltage Options | Supply Current (max) | Temp Range | Package | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sort
parameter | ||||||||||
| ADP2291 | Linear | 1 | Li-Ion | 4.5V to 12V | 4.2 | 9 | -40 to +85 °C | LFCSP-8, MSOP-8 | Compact, 1.5 A Linear Charger for Single-Cell Li+ Battery |
$ |
| ADP3820 | Linear | 1 | Li-Ion | 4.5 to 15 | 4.1, 4.2 | 630 | -20 to 85 °C | SOIC-8, SOT23-6 | ±1% Precision, Single Cell Li-Ion Battery Charge Controller | ** |
Please scroll down to see more data.
ページトップへ
ヘルプ
- ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能
- パラメータの削除/追加:
パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。 - フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。
- リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。
- クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。
|
Part#
Results: 2
| Reset Threshold (V) | Min Reset Timeout (ms) | Reset Output-Stage | Backup-Battery Switch | Chip Enable Gating | Typ Watchdog Timeout (ms) | Package | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sort
parameter | |||||||||
| ADM696 | 1.3, Adjustable | 35 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | --- | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supv w/ Backup Battery Switchover, Adj Low Line V Monitor, Adj Watchdog Timer, 100 mA Iout |
$ |
| ADM697 | 1.3, Adjustable | 35 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | Yes | 100, 1,600, adj. | DIP, SOIC | µP Supv with CE Inputs, Adj Low Line V Monitor, Adj W-dog Timer, Low Line, Pwr Fail & W-dog Status |
$ |
Sorted by Part#
Please scroll down to see more data.
ページトップへ
ヘルプ
- ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能
- パラメータの削除/追加:
パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。 - フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。
- リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。
- クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。
|
Part#
Results: 1
| Resolution (Bits) | INL (ppm) | # Chan | T-Put Rate | Min Input V Range | Max Input V Range | Supply V | Key Features | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sort
parameter | |||||||||
| AD7280 | 12 | 219.7 | 12 | 1MSPS | 4V p-p | 5V p-p | Multi(+7.5-30&+2.7-5.25) | Lithium Ion Battery Monitoring IC w capability to monitor 6 battery cell voltages and temperatures. | ** |
Please scroll down to see more data.
ページトップへ