デジタル電源管理

アナログ・デバイセズのデジタル・パワー・マネージメント製品はAC-DCや絶縁型DC-DC電源を開発するお客様向けの製品です。これらの製品はきわめて柔軟性が高いうえに、I2Cインターフェースを備えており、電源システムからキー・パラメータのデータを報告することを可能としているので、インテリジェントなシステム管理ができます。

デジタル・パワー・マネージメント製品は、さまざまな特長、および機能を備えているGUIインターフェース・ツールが使えるプログラマブル機能を持っているで、非常に使い易くなっています。これにより、複雑な高効率電源アーキテクチャーをサポートすることを可能にしています。

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加:
    パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

Digital Power Management

パラメータの追加/削除












Part#
Results: 2
Vin (V)I2C InterfaceEEPROMCurrent Share ControlOrFET ControlHousekeepingProtectionPackageWidest Temp Range (Deg C)Price* (1000-4999)
Sort
parameter
          
ADM1041A5YesYesAnalogYes5*Monitors, ACOK, ACSNS1/2, ALERT, POK, PSONInternal & External, OTP, OVP, UVP & OCPQSOP 24-40 to +85 $3.21
ADP10433.3YesYesAnalog & DigitalYesACSNS, FLAGIN, PGOOD1, PGOOD2, PSONInternal & External, OTP, OVP, Programmable, UVP & OCPLFCSP 32-40 to +85**
Please scroll down to see more data.
ページトップへ