ディスプレイ&ライト
アナログ・デバイセズは、自動車およびLCDバックライト用のLEDドライバを提供しています。自動車用に設計されたAD8240などの製品は、LEDアセンブリの駆動機能と監視機能の両方を備えています。AD8240は、LED駆動にともなう複雑さを緩和することでシステム・コストを低減します。AD8240は過電流保護機能を備えており、μSOICパッケージを採用しています。一方、ADM8845チャージ・ポンプは最大6個の白色LEDを同時に駆動できるとともに、LCDバックライト表示のための輝度を均一に保つように設計されています。ADM8845は、各LED電流を個別に監視することで、優れたマッチング性能を実現していますが、入力電圧によって3つのチャージ・ポンプ・モードを自動的に切り替えることで、電力の効率性も最大限まで高めています。
Loading Selection Table Data. Please wait...
Processing request. Please wait.
ヘルプ
- ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能
- パラメータの削除/追加:
パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。 - フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。
- リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。
- クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。
|
Part#
Results: 6
| Input Voltage Range (Vcc) | Vout Adjust Options | Iout (max) (mA) | Switching Frequency (MHz) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sort
parameter | ||||||
| ADM8843 | 2.6 to 5.5V | - | 20 | 1.5 | 16-LFCSP |
$ |
| ADM8845 | 2.6 to 5.5V | - | 30 | - | 16-LFCSP |
$ |
| ADP1610 | 2.5 to 5.5 V | Vin to 12 V | 1.2 | 1.2 | 8-MSOP |
$ |
| ADP1611 | 2.5 to 5.5 V | Vin to 20 V | 1.2 | 1.2 | 8-MSOP |
$ |
| ADP1653 | 2.75 to 5.5 V | - | 500 | 1.2 | 16-LFCSP |
$ |
| ADP5520 | 2.27 to 5.5 V | - | 30 | 1 | - |
$ |
Please scroll down to see more data.
ページトップへ
ヘルプ
- ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能
- パラメータの削除/追加:
パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。 - フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。
- リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。
- クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。
|
Part#
Results: 1
| Input Voltage Range (Vcc) | Supply Current (max) | Efficency (%) | Base Drive (mA) | Frequency Range | LED # | Shutdown | Dimming Control | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sort
parameter | ||||||||||
| AD8240 | 9 to 27V | 0.36mA | n/a | 250 | DC to 500 Hz | 1 | X | PWM | 8-MSOP |
$ |
Please scroll down to see more data.
ページトップへ