リニア・レギュレータ

アナログ・デバイセズは、各種低ドロップアウト・リニア・レギュレータを提供しています。弊社のanyCAP™レギュレータは、最低0.47μFまでの高品質コンデンサで安定した動作を示します。アナログ・デバイセズのレギュレータは、小型のSOT-23パッケージで高精度の動作を実現し、電流消費を大幅に低減できるシャットダウン・モード、熱過負荷保護、安全電流制限などの機能を備えています。アナログ・デバイセズのLDOシリーズは、 固定および調整可能な出力電圧、最大1.5Aの出力電流、それに最低80mVまでのドロップアウト電圧を提供します。各アプリケーションに最適なLDOを選択するために、弊社のレギュレータのパラメータ検索をご利用ください。

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加:
    パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

Linear Regulator ICs

パラメータの追加/削除
















Part#
Results: 33
Vout PresetVout Adj RangeIout (max)Vin Range (Vmin to Vmax)Supply Current (max)Vdropout @ Rated IoutVout Total AccShutdownOperating Temp RangePackagePrice* (1000-4999)
Sort
parameter
 
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
Filter by value




 


   
ADP13031 Presets From 0.8-3.0Vn/a350mA1.2 to 3.6220µA70mV2% @ 1 mA - Iout maxYes-40 to +125TSOT-5 $0.33
ADP17527 Presets--0.75 to 2.5Vn/a800mA1.6 to 3.61.4mA140mV2% @ 1 mA - Iout maxYes-40 to +125LFCSP-16 $0.90
ADP1753n/a0.75V to 3.0V800mA1.6 to 3.61.4mA140mV2% @ 1 mA - Iout maxYes-40 to +125LFCSP-16 $0.90
ADP17547 Presets--0.75 to 2.5Vn/a1.2A1.6 to 3.61.4mA200mV2% @ 1 mA - Iout maxYes-40 to +125LFCSP-16 $0.95
ADP1755n/a0.75V to 3.0V1.2A1.6 to 3.61.4mA200mV2% @ 10 mA - Iout maxYes-40 to +125LFCSP-16 $0.95
ADP17407 Presets--0.75 to 2.5Vn/a2A1.6 to 3.61.8mA350mV2% @ 1 mA - Iout maxYes-40 to +125LFCSP-16 $1.20
ADP1741n/a0.75V to 3.0V2A1.6 to 3.61.8mA350mV2% @ 1 mA - Iout maxYes-40 to +125LFCSP-16 $1.20
ADP12016 Presets From 1.2-3.3Vn/a100mA2.3 to 5.535µA60mV to 80mV2% @ 10 mA - Iout maxYes-40 to +125TSOT-5, WLCSP-4 $0.26
ADP12116 Presets From 1.2-3.3Vn/a150mA2.5 to 5.540µA90mV to 120mV2% @ 10 mA - Iout maxYes-40 to +125TSOT-5, WLCSP-4 $0.27
ADP170716 Presets From 0.75-3.3V, With Trackingn/a1A2.5 to 5.51.55mA345mV to 365mV1.5% @ 0.1 mA - Iout maxYes-40 to +125LFCSP-8, SOIC-8 $1.12
ADP1708n/a0.8V to 5.0V1A2.5 to 5.51.55mA345mV to 365mV1.5% @ 0.1 mA - Iout maxYes-40 to +125LFCSP-8, SOIC-8 $1.09
ADP171016 Presets From 0.75-3.3V0.8V to 5.0V150mA2.5 to 5.51.3mA150mV to 180mV2% @ 0.1 mA - Iout maxYes-40 to +125TSOT-5 $0.41
ADP171116 Presets From 0.75-3.3Vn/a150mA2.5 to 5.51.3mA150mV to 180mV2% @ 0.1 mA - Iout maxYes-40 to +125TSOT-5 $0.45
ADP171216 Presets From 0.75-3.3V0.8V to 5.0V300mA2.5 to 5.5420µA200mV to 400mV2% @ 0.1 mA - Iout maxYes-40 to +125TSOT-5 $0.47
ADP171316 Presets From 0.75-3.3Vn/a300mA2.5 to 5.5420µA170mV to 200mV2% @ 0.1 mA - Iout maxYes-40 to +125TSOT-5 $0.49
ADP171416 Presets From 0.75-3.3Vn/a300mA2.5 to 5.5420µA170mV to 200mV2% @ 0.1 mA - Iout maxYes-40 to +125TSOT-5 $0.51
ADP171616 Presets From 0.75-3.3Vn/a500mA2.5 to 5.5650µA50mV to 500mV2% @ 10 mA - Iout maxYes-40 to +125MSOP-8 $0.97
ADP171516 Presets From 0.75-3.3V0.8V to 5.0V500mA2.5 to 5.5650µA50mV to 500mV2% @ 10 mA - Iout maxYes-40 to +125MSOP-8 $0.83
ADP33675.0V1.3V to 16V300mA2.5 to 16.514mA300mV to 500mV2% @ 0.1 mA - Iout maxYes-40 to +85SOIC-8 $1.81
ADP3334n/a1.4V to 10V500mA2.6 to 1110mA200mV to 400mV1.8% @ 0.1 mA - Iout maxYes-40 to +85LFCSP-8, MSOP-8, SOIC-8 $0.87
ADP33338 Presets From 1.5-5Vn/a300mA2.6 to 125.5mA140mV to 230mV1.8% @ 0.1 mA - Iout maxYes-25 to +85MSOP-8 $0.83
ADP333510 Presets From 1.8-5Vn/a500mA2.6 to 1210mA200mV to 400mV1.8% @ 0.1 mA - Iout maxYes-40 to +85LFCSP-8, MSOP-8 $0.91
ADP3336n/a1.5V to 10V500mA2.6 to 1210mA200mV to 400mV1.8% @ 0.1 mA - Iout maxYes-40 to +85MSOP-8 $0.92
ADP3331n/a1.5V to 11.75V200mA2.6 to 124mA140mV to 230mV1.4% @ 0.1 mA - Iout maxYes-40 to +85SOT23-6 $0.62
ADP33387 Presets From 1.5-5Vn/a1A2.7 to 830mA190mV to 400mV1.4% @ 0.1 mA - Iout maxNo-40 to +85SOT-223 $1.10
ADP33397 Presets From 1.5-5Vn/a1.5A2.8 to 640mA230mV to 480mV1.5% @ 0.1 mA - Iout maxNo-40 to +85SOT-223 $1.18
ADP33097 Presets From 2.7-3.6Vn/a100mA2.8 to 122mA120mV to 240mV2.2% @ 0.1 mA - Iout maxYes-20 to +85SOT23-5 $0.54
ADP33307 Presets from 2.5-5Vn/a200mA2.9 to 124mA140mV to 230mV1.4% @ 0.1 mA - Iout maxYes-40 to +85SOT23-6 $0.62
ADP33015 Presets From 2.7-5Vn/a100mA3 to120.3mA100mV to 200mV1.4% @ 0.1 mA - Iout maxYes-20 to +85SOIC-8 $1.06
ADP33035 Presets From 2.7-5Vn/a200mA3.2 to 120.4mA180mV to 400mV1.4% @ 0.1 mA - Iout maxYes-20 to +85SOIC-8 $1.11
ADP6675.0V1.3V to 16V250mA3.5 to 16.520mA150mVto 250mV4%Yes-40 to +85Plastic DIP-8, SOIC-8 $1.76
ADP17203.30V, 5.0V1.225V to 5.0V50mA4.0 to 282.115mA55mV to 480mV2% @ 0.1 mA - Iout maxYes-40 to +125MSOP-8 $0.50
ADP170616 Presets From 0.75-3.3V, Soft Startn/a1A2.5 to 5.51.55mA345mV to 365mV1.5% @ 0.1 mA - Iout maxYes-40 to +125LFCSP-8, SOIC-8 $1.09
Sorted by VIn Range (ascending)
Please scroll down to see more data.
ページトップへ