電源監視
アナログ・デバイセズのデジタル・パワー・モニター製品は、12ビットのA/Dコンバータ(ADC)を内蔵され、デジタル的に電流と電圧を計測する機能が集積されています。さらにI2Cインターフェースを介した通信機能も提供します。
ホット・スワップと電源監視製品の詳細に関しては、
ホット・スワップ&パワー・モニタリング アプリケーション・ブリテン(2007/2008) (pdf, 3,735,166 bytes) を参照してください。
Loading Selection Table Data. Please wait...
Processing request. Please wait.
ヘルプ
- ソート:パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能
- パラメータの削除/追加:
パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。 - フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。
- リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。
- クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。
|
Part#
Results: 2
| Voltage/Current Readback | Basic Hot Swap Control | CONV Pin | CLRB Pin | ALERT/ALERTB | Reference Adjust | Number of I2C Addresses | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sort
parameter | ||||||||
| ADM1191 | X | - | X | - | ALERTB | X | 16 |
$ |
| ADM1192 | X | PMOS to 30 V | - | X | ALERT | X | 4 |
$ |
Please scroll down to see more data.
ページトップへ