電源管理

ADP5501 - Programmable Current Backlight Driver with Ambient Light Sensor Input

ADM1184 - 0.8% Accurate Quad Voltage Monitor

ADP1043 - Digital Controller for Isolated Power Supply Applications

ADP2108 -  DC/DCコンバータ、ステップダウン、600mA、小型、3MHz

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る

さらに小さなスペースにより多くのものを集積してさらに高い精度や信頼性を実現したいと考えているのであれば、アナログ・デバイセズの豊富な品揃えの電源&温度管理ICでそのソリューションを見つけることができるでしょう。

製品カテゴリー