ADM1811: マイクロプロセッサ監視回路:SOT-23、各種オープン・ドレイン出力
ADM181Xシリーズの電圧監視回路は、電圧が所定値を超えて増減した場合リセットを必要とする電子システムに使用できます。
ADM181Xは「リセット遅延時間」機能を備えているため、電子システムを確実に始動できます。システムの初期化の前には、電源電圧の安定が必要です。ADM181Xシリーズではリセットの前に150ms(typ)の電圧安定化時間を取るため、システムを問題なく初期化 ...続きを見る
ADM1811: マイクロプロセッサ監視回路:SOT-23、各種オープン・ドレイン出力
製品概要
ADM181Xシリーズの電圧監視回路は、電圧が所定値を超えて増減した場合リセットを必要とする電子システムに使用できます。
ADM181Xは「リセット遅延時間」機能を備えているため、電子システムを確実に始動できます。システムの初期化の前には、電源電圧の安定が必要です。ADM181Xシリーズではリセットの前に150ms(typ)の電圧安定化時間を取るため、システムを問題なく初期化できます。
ADM181Xシリーズは、低価格・省スペースのSOT-23パッケージで提供されます。
特長
- リセット出力付き、高信頼、低価格の電圧モニタ
- 2.5V、3V、3.3Vおよび5V電源電圧のモニタに最適
- リセット・スレッショールド・レベル:4.62V、4.35V、3.06V、2.88V、2.55V、2.31Vおよび2.18V(typ)
- アクティブ・ハイおよびローのプッシュプル出力選択可能(ADM1810、ADM1812、ADM1815およびADM1817)
- オープン・ドレイン出力の選択可能(ADM1811、ADM1813、ADM1816およびADM1818)
- リセット発生を手動プッシュ・ボタンで用いることも可能(ADM1813、ADM1818)
- 安全にマイクロプロセッサ・システムの初期化可能
- 3ピンSOT-23およびSC70パッケージ
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
マイクロプロセッサ監視回路:SOT-23、各種オープン・ドレイン出力
Functional Block Diagram for ADM1811
AD5100 - システム管理用IC、設定可能な4個の電圧モニタと監視機能
| Part# | Reset Threshold Summary | Min Reset Timeout (ms) | Reset Output-Stage | Manual Reset Capability | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM1810 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-Low/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1811 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1812 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1813 | 4.35V & 4.62V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | Yes | SC70, SOT | $0.39 |
| ADM1815 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.39 |
| ADM1816 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1817 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-High/Push-Pull | No | SC70, SOT | $0.46 |
| ADM1818 | 5 Options--2.18 to 3.06V | 100 | Active-Low/Int-Pullup | Yes | SC70, SOT | $0.45 |
| ADM6315 | 6 Options--2.63 to 4.63V | 1, 1,120, 140, 20 | Active-Low/Open-Drain | Yes | SOT | $0.81 |
| ADM6319 | 26 Options--2.5 to 5V | 1, 1,120, 140, 20 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | SOT | $0.50 |
| ADM6322 | 26 Options--2.5 to 5V | 1, 1,200, 140, 20 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Open-Drain | Yes | SOT | $0.51 |
| ADM6384 | 31 Options--1.58 to 5.0V | 1, 1,120, 140, 20 | Active-Low/Push-Pull | Yes | SC70 | $0.95 |
| ADM6711 | 6 Options--2.32 to 4.63V | 140 | Active-Low/Push-Pull | Yes | SC70 | $0.26 |
| ADM6713 | 6 Options--2.32 to 4.63V | 140 | Active-Low/Open-Drain | Yes | SC70 | $0.28 |
| ADM6825 | 9 Options--1.58 to 4.63V | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | SOT | - |
| ADM698 | 4.65V | 140 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | No | DIP, SOIC | $1.37 |
| ADM707 | 4.65V | 160 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | DIP, SOIC | $0.97 |
| ADM708 | 4 Options--2.63 to 4.4V | 160 | Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull | Yes | DIP, SOIC, SOP | $0.85 |